Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesure de pH stable en cours de fermentation

Du laboratoire à la production, bénéficiez de capteurs de pH de pointe conçus pour les process en biotechnologie

Le pH est un paramètre essentiel pour contrôler l'environnement en vue d'une croissance adéquate des cellules. Chaque lignée cellulaire présente une plage de pH optimale qui lui permet de se développer correctement. Du laboratoire à la production, nous contribuons à l'efficacité de vos process avec des boucles numériques de mesure du pH qui délivrent une mesure fiable et de qualité, une manipulation aisée des capteurs et leur étalonnage au sein du laboratoire AQ.

Fiabilité de mesure dans les bioréacteurs

En raison des conditions de process spécifiques et des phases de stérilisation (SIP) qui interviennent dans un fermenteur, les électrodes doivent être optimisées pour éviter la dérive de la mesure. Par exemple, nos capteurs de pH Biotech utilisent des chambres pressurisées afin de prévenir le blocage des diaphragmes par des protéines. Leur robustesse lors des cycles de SIP est testée et éprouvée.

La transmission numérique de données au moyen de la technologie Memosens augmente la fiabilité de mesure et permet de gagner en efficacité lors des étalonnages.

Des données de qualité tout au long du cycle de développement

Afin de garantir un niveau de performance élevé et une grande facilité d'utilisation, à la fois au laboratoire et sur le process, nos experts développent des composants spécifiquement adaptés aux biotechnologies. L'emploi d'une même technologie au laboratoire et sur le process évite le risque de différences dans la qualité des produits. Nos capteurs sont conformes USP<87> et sont fabriqués avec des matières exemptes à 100 % de composants d'origine animale.

Étalonnage amélioré pour les capteurs d'analyse

Totalement Plug-&-Play, Memosens vous permet d'étalonner les capteurs en conditions de laboratoire idéales et de les rebrancher immédiatement sur le process de fabrication.

Memobase Plus et Memolink vous fournissent des rapports d'étalonnage faciles à comprendre ainsi qu'une documentation traçable.

  • Gain de temps

  • Augmentation de la durée de vie des capteurs

  • Optimisation des opérations d'étalonnage

  • Traçabilité et conformité pour la gestion de la qualité

Bioréacteur - points de mesure

Outils en ligne