Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

L'offre la plus complète pour les bioprocess

Surveillez les paramètres critiques pour sécuriser la libération des lots

En bioproduction, le passage de l'échelle laboratoire à la production industrielle est un défi. La complexité du process est accrue, en raison du haut niveau d'automatisation et de contrôle nécessaire. Différents paramètres, utilisés pour le contrôle de process ou la qualité doivent être surveillés en temps réel pour atteindre le niveau requis de qualité, de conformité et de productivité. Avec nous, vous trouverez le meilleur moyen de surveiller vos paramètres critiques de process.

Gardez un œil sur votre process

Lorsqu'il s'agit de produire des lots avec un niveau de qualité constant et reproductible, il est nécessaire de suivre les conditions de process de manière fiable. Des instruments de mesure sont utilisés pour contrôler les paramètres critiques, s'assurer que les cellules se multiplient correctement et que le produit est obtenu avec le niveau de qualité requis.

La solution pour chacune de vos applications

Avec la gamme Endress+Hauser, utilisez des appareils de mesure à la pointe de la technologie et conformes aux recommandations de l'ASME BPE. Cette gamme de produits, très complète, vous permettra de trouver la solution la plus appropriée pour chacune de vos application et de gagner en efficacité en travaillant avec un interlocuteur unique.

Bioprocess

ASME BPE

L'ASME BPE (Bio Process Equipment) définit les aspects importants à considérer pour les instruments utilisés dans les bioprocess, tels que :

  • Conception pour nettoyabilité et stérilité

  • Matériaux

  • Assemblage et soudures

Par exemple, tous les composants en plastique et en élastomère sont soumis à des tests in vivo et in vitro suivant l'USP classe VI et documentés.
Les surfaces internes ont une rugosité certifiée (Ra<0,38 µm) et elles sont disponibles avec électropolissage.

Compatibilité avec les normes industrielles :

Applications

Outils en ligne