Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Le débordement peut vous coûter de l'argent, votre réputation et la confiance

Choisissez le plus haut degré de sécurité et de fiabilité

La mesure de niveau dans vos cuves de stockage peut présenter plusieurs défis. Il est préférable de séparer la mesure de niveau continue et les fonctions de sécurité antidébordement en deux systèmes distincts. Le contrôle du débit requiert des techniques complexes car la mesure doit être précise. Notre Liquiphant Failsafe est un détecteur de niveau fiable qui satisfait à vos exigences dans les applications de sécurité MIN/MAX jusqu'à SIL3. De plus, un signal LIVE permanent surveille la sécurité de fonctionnement.

Mesure sûre et fiable même dans des conditions difficiles

Le Liquiphant est un appareil actif fonctionnant selon le principe des lames vibrantes. Contrairement aux autres méthodes, il ne dépend pas des propriétés physiques du produit qu'il mesure et est quasiment insensible au colmatage. En cas de dysfonctionnement dû au colmatage ou à la corrosion, une alarme est émise et vous permet de protéger votre process.

Notre détecteur de niveau Liquiphant Failsafe propose

  • Sortie 4 - 20mA selon NAMUR NE06/NE43 pour une intégration simple avec Nivotester FTL825 ou directement à un automate programmable industriel (API)

  • Notre détecteur de niveau Liquiphant Failsafe délivre une mesure de niveau précise pour la sécurité antidébordement, indépendamment des autres systèmes de jaugeage installés sur la cuve

  • Fonctionnement sûr grâce à l'autosurveillance permanente

  • Test de validité intelligent par bouton-poussoir sans démonter l'appareil

  • Intervalle de test jusqu'à 12 ans

Transfert commercial statique - points de mesure

  • Le débordement peut vous coûter de l'argent, votre réputation et confiance: Choisissez le plus haut degré de sécurité et fiabilité ©Endress+Hauser
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
Références

  • La société Risknowlogy, créée en 2002, est détenue par ses salariés. Elle propose des produits, des services et des prestations d'ingénierie ainsi que de conseil, de certification et de formation dans le domaine du risque, de la fiabilité et de la sécurité. Elle possède des bureaux en Suisse (siège), Argentine, Colombie, Allemagne, France, Inde, Pays-Bas, Émirats arabes unis et Royaume-Uni.

Outils en ligne