Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Conversion de biogaz en énergie

Saviez-vous qu'actuellement, le biogaz est relâché à 93 % dans l'atmosphère ?

Le secteur du biogaz est en train de gagner en importance, tandis que le monde continue de rechercher des sources d'énergie alternatives propres. La composition chimique du biogaz représente cependant le principal problème. En effet, le biogaz contient du méthane (CH4) et du dioxyde de carbone (CO2), tous deux considérés comme des gaz à effet de serre, mais aussi dans la plupart des cas des traces d'eau, d'azote, d'oxygène, de sulfure d'hydrogène et d'hydrogène. Sans plan de mesure et de contrôle correct, il est difficile de rendre la production de biogaz rentable et conforme.

Plan de mesure et de contrôle

Nous investissons en permanence dans la recherche et le développement de méthodes de mesure nouvelles et innovantes. Puisque la mesure est notre cœur de métier, nous nous servons chaque jour de notre expertise pour vous aider à résoudre vos problèmes et atteindre vos objectifs. Nous utilisons ces informations avec nos spécialistes du développement pour inventer de nouveaux instruments plus performants conçus pour répondre à vos besoins, et même aller au-delà.

Des technologies fiables pour le contrôle de process

  • Mesure de niveau basée sur le principe du temps de parcours (radar et ultrasons) pour détecter la mousse dans le fermenteur

  • Détection de limite de niveau (niveau capacitif) pour détecter la limite de niveau dans le fermenteur

  • Mesure de débit des liquides par induction électromagnétique pour détecter les solutions de substrat et pour l'équilibrage

  • Mesure de débit pour le biogaz

  • Mesure de température pour le processus de dégradation microbienne en biogaz dans tous les fermenteurs

  • Mesure de pression pour la mesure de niveau hydrostatique dans les cuves de collecte ou les fermenteurs

  • Mesures analytiques pour la dégradation microbienne de la biomasse et du lisier

Processus de production du biogaz

Respect de la réglementation

Il n'est pas simple de respecter toutes les normes relatives aux émissions. L'installation doit subir régulièrement des évaluations de performance des équipements de contrôle, notamment des tests quotidiens concernant les erreurs d'étalonnage et les interférences pour les contrôleurs de débit, ainsi que des tests semestriels (ou annuels). Le propriétaire ou l'exploitant doit aussi élaborer par écrit et appliquer un plan d'assurance d'assurance/contrôle qualité pour chaque système.

Applications