Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

La cristallisation dans la cuve ralentit votre process

Des mesures fiables avec des technologies de pointe permettent d'éviter la cristallisation dans la polymérisation

Le process de polymérisation présente de multiples défis. Des risques d'explosion peuvent être induits par la vapeur chaude et le ralentissement du temps de réaction à cause de la cristallisation de la résine due à une forte viscosité. Tout ceci influe sur le rendement. Ainsi, garder le contrôle de votre cuve d'agitation à tout moment avec des dispositifs mécaniques peut être difficile. Nos technologies les plus modernes vous permettent d'obtenir des performances optimales de votre cuve et de réduire considérablement vos coûts d'exploitation.

Nous sommes à vos côtés avec

  • des instruments à sécurité intrinsèque certifiés à l'échelle internationale (IECEx, ATEX, NEPSI, CSA et FM) pour protéger votre process contre les explosions,

  • un système de diagnostic avancé pour détecter les influences imprévisibles telles que les gaz entraînés, une forte viscosité et des variations de température, tout en gardant votre application sous contrôle,

  • une conception conforme à la norme IEC61508,

  • une adaptation aux applications de sécurité jusqu'à SIL 3, pour un haut niveau de fiabilité.

Points de mesure

  • Cuve d'agitation pour la polymérisation dans une usine chimique ©fotolia