Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Évitez les arrêts imprévus de votre process de fractionnement

Un radar guidé permet de réduire le risque et de fournir une mesure fiable comparé aux jauges mécaniques

Le fractionnement d'oléfines donne lieu à des problèmes de maintenance et de sécurité à mesure que la température d'application augmente. L'emploi de dispositifs à jauge de niveau magnétique dans les environnements à haute température réduit la sécurité et aboutit à des mesures peu fiables. En outre, si la température augmente trop, il existe un risque d'arrêt imprévu du process de fractionnement et la sécurité n'est plus assurée.

Une baisse de contrôle du process entraîne un fractionnement peu fiable

La vérification à distance est impossible en raison des pièces mobiles à l'intérieur de la chambre. Les tests d'étanchéité sont possibles uniquement avec des systèmes humides nocifs pour l'environnement et les personnes. Grâce à la mesure par radar guidé, vous pourrez accomplir facilement ces tâches difficiles.

Nous vous aidons à garder le contrôle de votre fractionnement avec efficacité

Radar à ondes guidées, une alternative pour vos mesures de niveau :

  • une mesure de niveau en continu basée sur le principe de temps de vol pour une mesure fiable dans des conditions de hautes températures

  • une possibilité de test grâce à une simulation directe sur le terrain pour un process efficace

  • l'emploi d'une deuxième unité connectée au système instrumenté de sécurité (SIS) pour assurer la fonction de sécurité

  • une fonction de surveillance avec diagnostic intégré

  • pas de faux déclenchement risquant de bloquer le système et de provoquer un arrêt imprévu

  • Colonne de fractionnement d'une usine chimique ©Fotolia