Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Une durée de vie exceptionnelle grâce à la mesure de pH automatisée

Mesure, nettoyage et étalonnage automatisés pour un déroulement parfait du process

Durant la trempe, les hydrocarbures se condensent dans l'eau qui circule dans la tour de trempe et l'éthylène sort de la tour par le haut. Les hydrocarbures condensés et l'eau se séparent au bas de la tour. La plupart des hydrocarbures ont des densités similaires à celle de l'eau, ce qui peut conduire à la formation d'une émulsion au fond. Mélangés à l'eau de trempe, les hydrocarbures peuvent circuler à nouveau vers la tour. Ce phénomène génère un encrassement plus important, une réduction du transfert thermique et une augmentation des temps d'arrêt.

Des intervalles de mesure automatisés pour prévenir les arrêts

La mesure du pH de l'eau de trempe contaminée à intervalles réguliers contribue largement à éviter l'encrassement au bas de la tour. Pour cela, il est nécessaire de nettoyer le capteur au moins tous les deux jours, ce qui requiert beaucoup d'efforts en termes de temps et de personnel. Si vous ne respectez pas ces intervalles de nettoyage, le capteur doit être remplacé au bout de deux semaines.

Grâce à notre système automatisé Topcal CPC310, votre capteur a une durée de vie plus de 30 fois supérieure.

Mesure de pH avec système de nettoyage automatisé : Topcal CPC310

  • Gain de temps grâce au nettoyage et à l'étalonnage intégrés au process, inutile de déposer les électrodes

  • Efficacité grâce aux systèmes d'auto-diagnostic, par ex. contrôles de conditionnement des capteurs

  • Sécurité pour le personnel et le process avec le nettoyage automatisé et une durée de vie prolongée du capteur - pas de manipulation d'eau contaminée

  • Conception conforme aux normes de sécurité internationales (par ex. ATEX, FM, CSA)

  • Mesure du pH : grâce à notre système automatisé Topcal, vos capteurs ont une durée de vie plus de 30 fois supérieure ©Endress+Hauser