Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesurer la teneur en méthane sans compromis

Résoudre les problèmes liés à la variation de la composition des gaz

Les processus de fermentation ne sont pas toujours homogènes. Les conditions de fonctionnement, qui varient très fortement dans certains cas, donnent lieu à des niveaux différents de teneur en méthane (CH4) dans le biogaz, qui doivent être contrôlés en permanence. Trouver une solution de mesure précise du débit massique pour cette application difficile permet d'accroître l'efficacité de l'installation et les revenus grâce à l'augmentation de la production de biogaz et d'énergie.

Mesurer la teneur en méthane sans limites

Pour qu'une installation de biogaz fonctionne correctement, divers paramètres du process doivent être constamment contrôlés : composition des gaz, pression, température et, surtout, quantité de gaz produite.

La production extrêmement variable de biogaz nécessite une plage de mesure très dynamique. Les variations dans la composition et la charge d'humidité du biogaz, ainsi que le problème des pertes de pression à minimiser sont des aspects à prendre en compte pour le choix du prochain principe de mesure.

Les avantages de la mesure par ultrasons

  • Mesure fiable - haute précision (±1,5 %) et plage de débit très dynamique (30:1)

  • Économies d'énergie - pas de pertes de pression

  • Sans entretien - pas de pièces mobiles

  • Économies d'espace - embouts d'entrée et de sortie courts

  • Large éventail d'applications - indépendamment de la composition et de l'humidité d'un gaz

  • Mesure possible même avec une pression de service minimum

Instrumentation recommandée

Le Prosonic Flow B 200 utilise la vitesse du son mesurée avec précision et un capteur de température intégré pour mesurer en même temps la teneur en méthane directement dans la conduite, sans avoir besoin d'appareils supplémentaires.

Une fonctionnalité unique au monde qui ouvre des perspectives totalement nouvelles pour les exploitants d'installations de biogaz :

  • Contrôle continu, 24h sur 24, de la quantité et de la qualité du gaz

  • Réaction rapide et ciblée en cas d'interférence dans le processus de fermentation

  • Contrôle de process efficace et équilibre énergétique en calculant des valeurs caractéristiques supplémentaires telles que : volume corrigé, valeur calorifique, indice de Wobbe (indique la qualité du gaz combustible)