Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Des performances optimales pour votre production d'éthylène

Boostez la productivité de vos installations avec des technologies de pointe

La production mondiale annuelle d'éthylène est estimée à 150 millions de tonnes métriques et connaît une croissance considérable. Plus de la moitié de la production totale d'éthylène est utilisée pour la production de polyéthylène. Autrement dit, elle sert à une production dans des conditions extrêmes, par exemple des températures élevées ou l'usage de substances corrosives et dangereuses. Ce sont des tâches difficiles qui vous occupent au quotidien tandis que vous vous efforcez d'être à la hauteur des exigences de votre marché.

Ces technologies vous permettent tout à la fois de réduire vos frais d'exploitation, d'améliorer votre productivité et d'éviter les arrêts imprévus.

La modernisation permet un process bien organisé avec des données fiables

Nous vous aidons à choisir la bonne technologie pour un process bien organisé avec peu de maintenance tout en augmentant votre productivité grâce à :

  • Une grande disponibilité due à une durée de vie beaucoup plus longue de l'instrument de mesure

  • Des coûts et des efforts de maintenance réduits en passant de l'analogique au numérique pour les capteurs

  • Haut niveau de sécurité pour le process et le personnel grâce à un système de nettoyage automatisé

Applications

  • Découvrez comment nous pouvons booster la productivité de vos installations d'éthylène grâce à des technologies de pointe. ©shutterstock