Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Réduire les coûts de maintenance pour la trempe des oléfines

La formation d'émulsions lors de la trempe d'éthylène peut être coûteuse

Lors de la production d'oléfines, les matières premières sont soumises à un procédé de vapocraquage à haute température dans un four de craquage. Ceci déclenche diverses réactions qui sont interrompues par le trempage du mélange de gaz produit avec de l'eau. Pour extraire le produit principal, l'éthylène, le mélange est ensuite séparé via plusieurs étapes de compression et de fractionnement. Les problèmes d'émulsification après la trempe peuvent générer un encrassement important, qui peut s'accompagner de pertes d'efficacité et de la nécessité d'effectuer des contrôles de maintenance plus fréquents dans le process.

Des mesures de pH à intervalles réguliers

Une mesure fiable du pH avec une maintenance minimum vous permet de garder le contrôle total sur l'eau de trempe, pour une plus grande efficacité. Grâce à notre système Topcal entièrement automatisé, vous pouvez nettoyer et étalonner en dehors du process. Ceci permet de prolonger la durée de vie des capteurs et de réduire le temps consacré à la maintenance par les techniciens.

Points de mesure

  • La formation d'émulsions durant le procédé de trempe d'éthylène peut poser un problème coûteux. Nous vous aidons à le résoudre. ©supakitmod/fotolia