Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Faire tourner les turbines

Une solution de platines d'analyse ultra moderne pour la centrale de Zwickau Süd

La nouvelle centrale à biomasse contrôle la qualité de sa vapeur et de son eau grâce à notre système de platine d'analyse vapeur/eau. Les principaux paramètres mesurés sont la conductivité et le pH.

  • Platine d'analyse pour le cycle eau/vapeur dans la centrale de cogénération de chaleur et d'électricité de Zwickau Süd ©HeizkraftwerkZwickauSüdGmbH

Résultats

  • Une solution de platine d'analyse complète parfaitement opérationnelle dès le premier jour

  • Maintenance minimale et utilisation simple grâce à la technologie Memosens

  • Grande fiabilité et disponibilité de la solution permettant une gestion de la centrale par un seul opérateur

Le problème du client

Pour optimiser la durée de vie de la centrale, HKWZS avait besoin d'un système de surveillance fiable du cycle eau/vapeur afin de détecter les impuretés qui pourraient endommager l'installation. En outre, le fournisseur de la turbine a spécifié une valeur de conductivité maximale de 0,2 μS/cm pour le maintien de la garantie. Étant donné que la centrale de cogénération fonctionne 24h/24 et 7 jours sur 7 avec seulement 7 employés, la solution se devait d'être d'une fiabilité absolue, facile à gérer avec une maintenance minimum.

Notre solution

Pour résoudre ces problèmes, la direction de la centrale a décidé d'utiliser notre solution de contrôle clé en main de platine d'analyse. Mise en service et opérationnelle en seulement 3 jours, elle se compose de plusieurs éléments :

  • Des instruments de mesure à la pointe de la technologie optimisés pour le secteur de l'énergie

  • Des équipements de laboratoire pour la mise en service et la validation des instruments

  • Plusieurs services tels que le conseil et la formation pour adapter la solution au terrain et l'intégrer au process

  • L'enregistrement des données sur la qualité de l'eau et de la vapeur afin de maintenir la garantie de la turbine

Instrumentation de mesure à la centrale de cogénération de Zwickau Süd

  • 9 capteurs Condumax CLS15D pour faible conductivité

  • 2 capteurs de pH Orbisint CPS11D avec anneau de sel

  • 2 transmetteurs multiparamètre Liquiline CM448 avec enregistrement de données intégré