Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Disponibilité augmentée de la production

Centauri Technologies LP a minimisé sa maintenance et ses coûts

Centauri se spécialise dans les process discontinus sur mesure, avec des cycles et des changements de milieux fréquents. Un lot dure quelques jours à plusieurs mois et le réacteur doit être nettoyé entre chaque lot pour éviter contamination et risques de sécurité dus aux produits chimiques. Un nettoyage complet est nécessaire lors de la maintenance. Le réacteur des produits chimiques spéciaux posait des problèmes de contrôle car la mesure avec des systèmes de capillaires était inefficace.

  • Centauri Technologies LP a minimisé sa maintenance et ses coûts et augmenté sa production ©CentauriTechnologyLP

Les résultats

  • Disponibilité et fiabilité du process améliorées grâce à l'élimination des effets de la température sur les mesures

  • Coût de possession total le plus bas grâce à la diminution du temps d'installation et des besoins en maintenance et en pièces de rechange

  • La cadence de production a augmenté grâce à l'amélioration du contrôle de process

  • Centauri Technologies LP – créée en 1996 – est une société privée de fabrication de produits chimiques pour le compte de tiers (production à façon). Disposant de capacités de réacteurs discontinus allant jusqu'à 32 m³ (8500 gallons), Centauri offre une production en continu flexible et polyvalente, avec des autoclaves à suspension catalytiques classiques fonctionnant en mode discontinu.

  • Don Vanderslice de Centauri Technologies LP.
    “Installé en 10 minutes – il m'a suffi de le brider et de le câbler – et adieu tous mes problèmes.”

    Don Vanderslice

    Operations Manager, Centauri Technologies LP

Le défi du client

La température ambiante variable donne des mesures peu fiables. L'huile dans les capillaires se dilate et crée un signal de sortie croissant quelle que soit la variation du niveau dans la colonne de distillation. En outre, le choc mécanique et thermique détruit les capillaires tous les 4-6 mois. Il en résulte non seulement un contrôle de process non fiable mais aussi au moins 1 jour de production perdu à cause de la maintenance requise tous les 4-6 mois pour remplacer le système de capillaires.

Notre solution

Remplacement du système de capillaires moins efficace par une solution dp électronique Deltabar FMD72 à cellules métalliques
Calcul de niveau à partir de deux valeurs des modules de capteurs du transmetteur

Détails de la solution

Compte tenu des problèmes mentionnés, Centauri a décidé d'utiliser le transmetteur dp électronique Deltabar FMD72, qui élimine l'ensemble des inconvénients typiques des mesures classiques de pression différentielle au moyen de capillaires.

Depuis son installation sur le réacteur il y a 18 mois, le Deltabar FMD72 n'a fait l'objet d'aucune intervention de maintenance car la fiabilité du système est excellente. Centauri est également satisfait de la conception modulaire car, contrairement aux systèmes de capillaires, il est possible de changer des composants de capteurs individuels et des modules électroniques en cas de besoin.

Capacité de production étendue

Grâce à la suppression des arrêts de production nécessaires à la maintenance des capillaires, Centauri a étendu sa capacité de production d'au moins 3 jours par an, ce qui représente une économie de plusieurs milliers de dollars.

Suite à cette expérience positive, Don Vanderslice, Directeur des opérations de Centauri Technologies LP, se dit prêt à cesser d'utiliser les systèmes à capillaires dans ces applications et à opter pour le transmetteur dp électronique Deltabar FMD72 dans tous les cas de figure.

Application

Mesure de niveau dans une colonne de distillation :

  • Hauteur : 7 m (24 pieds)

  • 1 à 1,5 bar (15 à 20 psi)

  • Température du process : Température ambiante 5 à 55°C (40 à 130°F)