Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Optimiser la séparation du pétrole brut léger

Optimisez l’efficacité de vos process

Les séparateurs horizontaux de pétrole léger sont adaptés aux ratios gaz-pétrole élevés et aux courants de puits à débit constant. La séparation du pétrole léger (API >31,1° moins de 870 kg/m3) est plus rapide que pour les autres pétroles bruts. Dans cette application, les appareils de mesure mécaniques classiques peuvent poser certains problèmes. Notre radar de niveau filoguidé élimine ces problèmes et permet une mesure plus précise.

Avantages en bref

  • Sonde multiparamètre pour mesure d’interface. Deux sorties de courant pour interface couche et niveau global

  • Installation et maintenance aisées sans outils spéciaux

  • L’installation ne nécessite pas de puits de tranquillisation

  • Le même capteur est utilisé pour le compartiment de séparation et de pétrole du séparateur

  • Aucun étalonnage sur site n’est nécessaire

Le défi

La plupart des séparateurs horizontaux de pétrole léger sont équipés de commandes de niveau et de densité mécaniques. Les appareils mécaniques nécessitent beaucoup d’entretien et doivent être adaptés au pétrole produit. En cas de changement du pétrole produit, l’appareil de mesure doit lui aussi être remplacé.

Notre solution

Notre radar de niveau filoguidé muni d’une sonde coaxiale supprime toute influence que le process pourrait avoir. Ce capteur est livré pré-étalonné et prêt à l’emploi. Il peut donc être installé ultérieurement sur les séparateurs existants en toute simplicité. Le capteur peut être installé soit directement dans le séparateur, soit dans une conduite latérale (bride). Le même capteur peut être utilisé dans le compartiment de séparation ainsi que dans le compartiment de pétrole du séparateur. Cela simplifie les besoins en pièces détachées.

Levelflex M FMP55 à sonde coaxiale

Mesure fiable :

  • En cas d’interface avec émulsion

  • En cas de surface agitée et de formation de mousse

  • En cas de changement de milieu

  • Disponibilité élevée

  • Mémoire de données intégrée

  • Pré-étalonnage en usine

  • Concept de commande intuitif, guidé par menu, en langue nationale

  • Possibilité d’intégration simple dans des systèmes de commande ou de gestion des actifs

  • Diagnostic précis d’appareils et de process pour une aide à la décision rapide

  • Agréments : ATEX, IEC Ex, FM, CSA