Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Optimiser la séparation du pétrole brut lourd / moyen

Obtenez du pétrole brut de meilleure qualité et sans entretien

Il est désormais possible d’obtenir du pétrole brut de meilleure qualité et sans entretien grâce à notre technologie de radar de niveau filoguidé multiparamètre. Bien souvent, dans les applications de séparateur, il existe une couche de rejet (émulsion) qui peut poser problème pour la mesure précise de l’interface et du niveau global. Cette technologie est spécifiquement conçue pour remédier à ces problèmes.

Vos avantages en un coup d'œil

  • Pas d’interruption de la mesure dans le process de séparation

  • Installation et maintenance aisées sans outils spéciaux

  • Pétrole brut de meilleure qualité

  • Sonde multiparamètre pour mesure de l’interface. Deux sorties de courant pour interface couche et niveau global.

Le défi

Dans la séparation du pétrole brut moyen et lourd (API entre 15° et 31° 870 à 960 kg/m3), il peut s’avérer difficile de mesurer précisément le niveau global et l’interface avec un seul appareil. Dans ces applications, il existe souvent une couche de rejet (émulsion). Si cette couche de rejet dépasse 5 cm, un capteur de niveau radar filoguidé classique ne permettra pas de mesurer l’interface. De même, un appareil de mesure de niveau par principe capacitif permettra seulement d’indiquer le niveau de l’eau, et non pas le niveau global.

Notre solution

Notre capteur de niveau radar filoguidé multiparamètre breveté combine la technologie de radar de niveau filoguidé classique et la technologie de mesure de niveau capacitif, en regroupant les avantages de chacun dans un seul appareil. Dès que la couche de rejet (émulsion) atteint une épaisseur supérieure à 5 cm environ, le capteur commute automatiquement en mode capacitance. L’interface est donc détectée en continu.

Levelflex M FMP55 à sonde coaxiale

Mesure fiable :

  • En cas d’interface avec émulsion

  • En cas de surface agitée et de formation de mousse

  • En cas de changement de milieu

  • Disponibilité élevée

  • Mémoire de données intégrée

  • Pré-étalonnage en usine

  • Concept de commande intuitif, guidé par menu, en langue nationale

  • Possibilité d’intégration simple dans des systèmes de commande ou de gestion des actifs

  • Diagnostic précis d’appareils et de process pour une aide à la décision rapide

  • Agréments : ATEX, IEC Ex, FM, CSA