Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Formation certifiée pour ingénieur PROFIBUS DP/PA

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs

Grâce à des exercices pratiques, vous apprendrez le fonctionnement détaillé de la technologie de bus de terrain PROFIBUS. L'accent est mis sur la technologie PROFIBUS PA pour l'industrie d'automatisation des process. Parmi les thèmes abordés figurent la conception de système et la mise en service, de même que le diagnostic et le dépannage. Vous pouvez aussi combiner cette formation avec la formation certifiée pour ingénieur PROFIBUS DP, pour un programme de formation complet sur 5 jours.

Contenu

  • La partie théorique couvre les contenus suivants : organisation et structure PROFIBUS, couche physique de PROFIBUS DP/PA, composants PROFIBUS, intégration des appareils, diagnostic et statut, paramètres et configuration.

  • Gestion des jetons, communication cyclique et acyclique, concepts FISCO et Ex concepts, calcul de temps de cycle et paramètres de bus, identification et résolution des problèmes de communication.

  • PROFIBUS FDL (Fieldbus Data Link), codes de fonction et points d'accès service utilisés dans PROFIBUS DP, gestion des jetons, concepts FISCO et Ex, communication cyclique et acyclique, calcul de temps de cycle et paramètres de bus.

  • La partie pratique couvre les contenus suivants : câblage d'un segment de bus PA, mise en service avec outils acycliques, communication cyclique et gestion des données, intégration des appareils (ABB, Siemens, Rockwell, ...)

  • Mesure et évaluation des signaux avec oscilloscope, utilisation d'analyseurs de bus de pointe, mise en service d'une installation de démonstration, remplacement d'appareil / dépannage.

Objectifs

  • Apprenez comment concevoir et mettre en service un réseau de bus de terrain PROFIBUS.

  • Apprenez à connaître les avantages de la technologie et la procédure de dépannage.

Qui devrait participer ?

  • Programmeurs système

  • Ingénieurs Commande et instrumentation

  • Ingénieurs Conception et planification

  • Ingénieurs Service et maintenance

  • Installateurs

Prérequis

Connaissances de base en informatique, électronique et mathématiques.

Qualification

La formation est reconnue à l'échelle internationale et certifiée par l'organisation PROFIBUS.

Méthodologie d'évaluation

Les participants ont le temps de travailler avec les divers composants d'un réseau PROFIBUS.

Nous mettons l'accent sur une approche équilibrée entre théorie et pratique, ainsi que sur un enseignement neutre en termes de fournisseurs.

Les matinées sont consacrées à l'enseignement théorique et les après-midis portent sur les composants effectifs et l'intégration des appareils de terrain dans le système.
Durant quasiment la moitié de la formation, l'opportunité vous est largement donnée d'utiliser ce que vous avez appris dans le cadre de tâches pratiques.

Type

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs

Outils en ligne