Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Technicien spécialisé certifié FOUNDATION fieldbus

Formation théorique et pratique sur le fonctionnement du bus de terrain FOUNDATION fieldbus H1.

Ce programme de formation sur 5 jours standardisé par la Fieldbus Foundation délivre la qualification de Technicien spécialisé certifié FOUNDATION fieldbus. Elle est organisée en collaboration avec STC Brielle (Pays-Bas), le centre de formation officiel pour l'Europe certifié par la Fieldbus Foundation.Elle a pour but d'enseigner les bases de la technologie FOUNDATION fieldbus en 4 jours et se conclut par un examen le 5e jour.

Contenu

  • La partie théorique porte sur les contenus suivants :
    structure et organisation des bus de terrain Fieldbus Foundation ; du 4-20 mA au bus de terrain ; structure d'un réseau de bus de terrain FOUNDATION fieldbus (H1, HSE).

  • Vue d'ensemble des composants ; consignes d'installation ; structure de segment pour zones explosives ; fonctionnement de l'échange de données.

  • Fichier de description des appareils (ffo, sym, cff) ; types de blocs de fonction ; blocs ressources et transducteurs ; gestion des modes blocs ; commande de terrain, structure de protocole FOUNDATION fieldbus.

  • La partie pratique porte sur les contenus suivants :
    câblage d'un segment de bus ; intégration des appareils ; mesure du signal avec un oscilloscope ; analyse de bus avec les outils les plus modernes.

  • Enregistrement et interprétation d'un protocole FOUNDATION fieldbus avec l'analyseur de bus ; création de boucles de commande avec blocs de fonction FOUNDATION fieldbus ; remplacement d'appareil ; dépannage.

Objectifs

  • Connaissance des possibilités typiques des bus de terrain FOUNDATION fieldbus et de leur utilisation, par ex. « Commande de terrain »

  • Utilisation pratique des outils d'analyse des performances des segments et des perturbations sur le bus. Conception efficace des segments.

  • Prévention des erreurs et donc d'une hausse des coûts lors de la conception, la mise en service et la maintenance des réseaux de bus de terrain FOUNDATION fieldbus.

Qui devrait participer ?

  • Ingénieurs impliqués dans la planification des installations de bus de terrain FOUNDATION fieldbus

  • Programmeurs système

  • Techniciens de service

  • Techniciens de mesure et de contrôle

  • Formateurs

Prérequis

Connaissance des bases de l'électromécanique. Maîtrise des applications informatiques de base.

Qualification

Ce programme de formation sur 5 jours standardisé par la Fieldbus Foundation délivre la qualification de Technicien spécialisé certifié FOUNDATION fieldbus.
Après la réussite à l'examen, vous recevez un certificat reconnu à l'échelle internationale et votre nom est inscrit sur le site web de la Fieldbus Foundation.
Le certificat Endress+Hauser est reconnu dans le monde entier pour la qualité de la formation et des compétences en automatisation de process qu'il représente.

Méthodologie d'évaluation

Les participants ont le temps de travailler avec les divers composants d'un réseau de bus de terrain FOUNDATION fieldbus.
Nous mettons l'accent sur une approche équilibrée entre théorie et pratique, ainsi que sur un environnement neutre en termes de fournisseurs.
Les matinées sont consacrées à l'enseignement théorique et les après-midis portent sur les composants effectifs et l'intégration des appareils de terrain dans le système.
Durant quasiment la moitié de la formation, l'opportunité vous est largement donnée d'utiliser ce que vous avez appris dans le cadre de tâches pratiques directement tirées de notre expérience.

Type

Théorie et travaux pratiques.