Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

iTEMP® TMT188
Transmetteur de température en tête de sonde

Conversion du signal capteur en un signal de sortie stable et standardisé pour l'industrie.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Le transmetteur est conçu pour la transformation d'un signal d'entrée RTD Pt100 dans une gamme de mesure fixe. Le signal de sortie standardisé utilisé pour la mesure de process est un signal 4…20 mA. Cela signifie une mesure de température rapide, simple et économique ainsi que des valeurs mesurées fiables et précises pour une vaste gamme d'applications industrielles.

Avantages

  • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

  • Signalisation de panne en cas de rupture de sonde ou de court-circuit, conforme à NAMUR NE 43

  • CEM selon NAMUR NE 21, CE

  • Agrément Ex : ATEX Ex ia et zone ex pouss. 22 selon EN 50281-1 ; FM IS ; CSA IS

  • Sécurité appareil UL selon UL 3111-1

  • Agrément marine GL

  • Séparation galvanique

Domaine d'application

  • Transmetteur de température préréglé pour la conversion de divers signaux d'entrée en un signal de sortie analogique réglable 4…20 mA.

  • Entrée : thermocouple (TC)

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: TMC134, TMC138
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
News associées

Outils en ligne