Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

iTEMP® TMT84
Transmetteur de température en tête de sonde

Conversion de signaux capteur en signaux de sortie numériques standardisés pour l'industrie.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans les process industriels critiques. Le transmetteur configurable transmet des signaux convertis de thermorésistances (RTD) et de thermocouples (TC) ainsi que de résistances et de tensions via la communication PROFIBUS® PA. Disponibilité du point de mesure élevée grâce aux fonctions de surveillance du capteur. Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107. Optimisation de la précision de mesure grâce au matching capteur-transmetteur.

Avantages

  • Communication simple et standardisée via PROFIBUS® PA Profil 3.02

  • Satisfait aux exigences CEM selon NAMUR NE 21 et aux recommandations de NE 89 en matière de transmetteurs de température avec traitement numérique du signal

  • Conception simple du point de mesure en zone Ex grâce à une conformité FISCO/FNICO selon IEC 600079-27

  • Fonctionnement sûr en zone Ex grâce à des agréments internationaux tels que FM IS, NI, CSA IS, NI ainsi que ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)

  • Précision élevée grâce au matching capteur-transmetteur

  • Fonctionnement sûr avec surveillance du capteur et reconnaissance des défauts du hardware

  • Câblage rapide et sans outils avec bornes à ressort en option

Domaine d'application

  • Deux entrées et protocole PROFIBUS® PA pour la conversion des différents signaux d'entrée en signaux de sortie numériques

  • Le transmetteur se distingue par sa fiabilité, sa stabilité à long terme, sa grande précision et un diagnostic avancé (important lors de process critiques)

  • Pour une sécurité et une disponibilité élevée et une réduction des risques

  • Pour thermorésistance (RTD), thermocouple (TC), résistance (Ω), tension (mV)

  • Montage en tête de raccordement selon DIN 43729 Forme B

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: TMD834, iTEMP PA TMT184
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
News associées

Outils en ligne