Données clés
-
Gamme de mesure
c=0,1 : 0,04 µS/cm - 500 µS/cm
-
Température de process
Max. 120 °C (150 °C/30 min)
max. 248 °F (302 °F/30 min.) -
Pression de process
max. 12 bar à 20 °C
max.174 psi à 68 °F
Domaine d'application
Le Condumax CLS16 est un capteur de conductivité haut de gamme avec une construction hygiénique certifiée. Grâce à sa précision très élevée, il vous délivre des données fiables pour une qualité optimale du process et du produit. Les nombreux certificats et les différents raccords process hygiéniques garantissent une adaptation parfaite à votre process.
Le Condumax CLS16 mesure la conductivité dans les applications d'eau pure et ultrapure pour la surveillance et le contrôle :
Des échangeurs d'ions
De l'osmose inverse
Des distillations
De l'électrodialyse
De l'eau PPI (eau pour préparations injectables)
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX, FM et CSA, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Précision de mesure maximale
Construction hygiénique certifiée EHEDG
Biocompatibilité certifiée selon USP class VI et conformité FDA de tous les matériaux en contact avec le produit
Stérilisable
Certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS16 et CLS16D Information technique
Version française - 09/2012
Capteurs de conductivité hygiéniques, analogiques ou numériques avec technologie Memosens, constante de cellule c = 0,1 cm-1
EN FR 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Langue:
French
Version:
10/09/2012
Taille du fichier:
846.6 KB
Nom du fichier:
TI00227CFR_1412.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS16 et CLS16D Information technique
Capteurs de conductivité hygiéniques, analogiques ou numériques
avec technologie Memosens, constante de cellule c = 0,1 cm-1EN FR 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Langue:
French
Version:
10/09/2012
Taille du fichier:
846.6 KB
Nom du fichier:
TI00227CFR_1412.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS15/16/21
Pour la mesure de conductivité à contact dans les liquides
EN FR 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
958.8 KB
Nom du fichier:
BA01148CFR_0622-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Capteurs de conductivité conductifs
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Langue:
French
Version:
10/01/2024
Taille du fichier:
498.9 KB
Nom du fichier:
XA00083CFR_1423-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Langue:
Japonais
Version:
12/01/2024
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: ConduMax H, Memosens
Product root: CLS16-, CLS16B-, CLS16D-, CLS16E-
Declaration number: HE_01875_01.24
Manufacturer specification: Food hygiene, 1935/2004
Additional information: ASME BPE 2022Langue:
Anglais
Version:
30/01/2024
Taille du fichier:
326.2 KB
Nom du fichier:
HE_01875_01.24_CLS16X_ChangeNotificationASME-BPE_Sealing_20240130.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_02.16EN FR 01/06/2017Langue:
Anglais
Version:
01/06/2017
Taille du fichier:
295.2 KB
Nom du fichier:
EC_00317_02.16.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_03.16EN FR 30/03/2021Langue:
Anglais
Version:
30/03/2021
Taille du fichier:
263 KB
Nom du fichier:
EC_00317_03.16 unterschrieben.pdf
-