Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0-14
-
Température de process
-15 °C ... 140 °C
(5 °F - 284 °F) -
Pression de process
max. 13 bar
(188 psi)
Domaine d'application
Le Ceragel CPS71 est le spécialiste analogique pour la mesure de pH dans les applications stériles et hygiéniques. Son gel haut de gamme résiste à l'empoisonnement et garantit une mesure stable même dans des milieux en mouvement ou de faible conductivité. Le capteur est stérilisable, autoclavable et non toxique, ce qui garantit une sécurité extrême de vos produits.
Applications hygiéniques et stériles :
- Fermenteurs
- Biotechnologie
- Sciences de la vie
- Industrie agroalimentaireTechnologie de process et surveillance des process avec :
- Variations rapides des valeurs de pH
- Proportion de poison pour l'électrode élevée, par ex. H2S
Avec agréments ATEX, FM et CSA pour l'utilisation en zone explosible
Avantages
Compatible CIP/SIP et autoclavable pour maintenir une précision élevée
Capteur résistant aux bases et acides forts et aux milieux avec des charges organiques élevées
Biocompatibilité certifiée, pas de cytotoxicité
Exempt de matériaux d'origine animale et d'acrylamide
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Ceragel CPS71D et CPS71
Version française - 09/2015
Electrodes de pH, analogiques ou avec technologie numérique Memosens
EN FR 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Langue:
French
Version:
14/09/2015
Taille du fichier:
465.7 KB
Nom du fichier:
TI00245CFR_1515.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Ceragel CPS71D et CPS71
Electrodes de pH, analogiques ou avec technologie numérique Memosens
EN FR 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Langue:
French
Version:
14/09/2015
Taille du fichier:
465.7 KB
Nom du fichier:
TI00245CFR_1515.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox analogiques
Mesure de pH/redox
Complément à BA01572C, BA02056C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
ATEX II 1GEx ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Langue:
French
Version:
21/10/2021
Taille du fichier:
494.2 KB
Nom du fichier:
XA00028CFR_1121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN FR 01/03/202218/02/202121/03/2016Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
484.5 KB
Nom du fichier:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN FR 01/04/200701/09/1999Langue:
Anglais
Version:
01/04/2007
Taille du fichier:
361.7 KB
Nom du fichier:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Langue:
Japonais
Version:
08/02/2024
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLangue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-