Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
La Cleanfit CUA451 est une sonde rétractable pour toutes les applications de la mesure de turbidité.

Sonde de turbidité
Cleanfit CUA451

Sonde rétractable pour l'eau, les eaux usées et les utilités

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Température de process

    0 à 85 °C (32 à 185 °F)

  • Pression de process

    Pour sonde à actionnement manuel : max 2 bar (29 psi)
    Pression du produit : max. 10 bar (145 psi)

Domaine d'application

La Cleanfit CUA451 est une sonde rétractable pour toutes les applications de la mesure de turbidité et de matières solides en suspension. Elle est équipée d'une goupille d'arrêt, de joints toriques et d'une vanne à boule qui permettent d'isoler totalement le capteur du process. Vous pouvez accéder au capteur sans interrompre le process ni vidanger la conduite ou la cuve. Vous augmentez ainsi la sécurité de votre process et réduisez considérablement les opérations de maintenance sur l'ensemble de votre point de mesure.

La Cleanfit CUA451 est une sonde rétractable pour les capteurs de turbidité pour :

  • Stations d'épuration :
    - Extraction et recirculation des boues
    - Surveillance des centrifugeuses de boues
    - Boues primaires et traitement des boues

  • Eau potable et eaux de process :
    - Traitement des boues dans les centrales hydrauliques
    - Surveillance et contre-lavage des filtres
    - Surveillance des procédés de séparation de phases

  • Surveillance et contre-lavage des filtres

  • Utilités de toutes les industries :
    - Traitement des boues
    - Conduites de recirculation
    - Surveillance de l'eau de refroidissement

Avantages

  • Une sonde pour toutes les applications : Le principe "un pour tous" permet d'optimiser la gestion des stocks, d'accélérer la réalisation des projets et de simplifier la gestion du cycle de vie.

  • Maintenance simple et sûre : maintenance et nettoyage du capteur sans interruption du process.

  • Construction robuste : pression de process jusqu'à 10 bar (145 psi), actionnement manuel jusqu'à 2 bar (29 psi).

  • Fonctionnement convivial et économique : la buse d'eau de rinçage permet de nettoyer le capteur sans le retirer du process.

Prédécesseur

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable