Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Surveillance et contrôle
Promonitor NRF560

Pour la surveillance et le contrôle du jaugeur asservi Proservo NMS5

  • Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

Le Promonitor NRF560 est une unité de surveillance à utiliser avec les jauges de niveau Proservo. Il est monté sur une cuve ou jusqu'à 1 200 m de la cuve (raccordement HART local). Le Promonitor donne des informations sur le niveau mesuré, les données de température et l'état de fonctionnement, et peut également envoyer des instructions au Proservo NMS5.

Avantages

  • Surveillance et commande à distance de la jauge de niveau Proservo

  • Afficheur 2 lignes rétroéclairé

  • Configuration via 3 touches optiques (commande tactile)

  • Matrice de programmation

  • Indice de protection du boîtier : IP 67

  • Protection antidéflagrante pour montage en zone Ex

Domaine d'application

Pour la surveillance et le contrôle du Proservo NMS5.

  • Température : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: DRM9700

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com
Outils en ligne