Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Débit par pression différentielle
Deltatop DO64P

Diaphragme pour une mesure de débit par pression différentielle internationalement normalisée

  • Deltatop DO64P - Diaphragme pour une mesure de débit par pression différentielle internationalement normalisée ©Endress+Hauser
  • Principe de mesure du débit par pression différentielle

Le Deltatop DO64P fait partie des systèmes de mesure du débit par pression différentielle avec diaphragme et transmetteur de pression différentielle Deltabar. Il s'agit d'un diaphragme à monter entre deux brides.

Avantages

  • Au choix selon l'application : version compacte ou version séparée

  • Optimisé pour une perte de charge minimale, une précision maximale ou une dynamique de mesure importante

  • Gamme de mesure du transmetteur de pression différentielle Deltabar préconfigurée à la livraison

  • Principe de mesure standardisé selon la norme ISO 5167

  • Diaphragme symétrique en option pour les mesures mesure bidirectionnelles

  • Solution économique en raison de sa construction robuste sans pièces mobiles

Domaine d'application

Mesure de débit de gaz, vapeur et liquides.

  • Diamètres nominaux de DN25 (1") à DN1000 (40")

  • Température du produit : -200 °C à +1 000 °C (-328 °F à +1 832 °F)

  • Pression jusqu'à 420 bar (6 300 psi)

  • Conforme à la directive des équipements sous pression PED 97/23/EC

  • Matériaux conformes NACE

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: Deltaset DPO53A, Deltaset DPO53E

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne