Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Débit par pression différentielle
Deltatop DO65F

Section de mesure pour la mesure du débit par pression différentielle sur la base de normes internationales

  • Deltatop DO65F : Section de mesure pour la mesure du débit par pression différentielle sur la base de normes internationales ©Endress+Hauser
  • Deltatop DO65F avec Deltabar PMP55 ©Endress+Hauser
  • Deltatop DO65F avec Deltabar PMP55 ©Endress+Hauser
  • Principe de mesure du débit par pression différentielle

Le Deltatop DO65F fait partie des systèmes de mesure du débit par pression différentielle avec diaphragme et transmetteur de pression différentielle Deltabar. Il s'agit d'une section de mesure avec diaphragme standard en version compacte ou séparée avec accessoires inclus.

Avantages

  • Au choix selon l'application : version compacte ou version séparée

  • Optimisé pour une perte de charge minimale, une précision maximale ou une dynamique de mesure importante

  • Gamme de mesure du transmetteur de pression différentielle Deltabar préconfigurée à la livraison

  • Principe de mesure standardisé selon la norme ISO 5167

  • Diaphragme symétrique en option pour les mesures mesure bidirectionnelles

  • Solution économique en raison de sa construction robuste sans pièces mobiles

Domaine d'application

Mesure de débit de gaz, vapeur et liquides.

  • Diamètres nominaux de DN10 (3/8") à DN50 (2")

  • Température du produit : -200 °C à +1 000 °C (-328 °F à +1 832 °F)

  • Pression jusqu'à 420 bar (6 300 psi)

  • Conforme à la directive des équipements sous pression PED 97/23/EC

  • Matériaux conformes NACE

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: Deltatop DPO15A, Deltatop DPO15E

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne