Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Proline Promag H 300
Débitmètre électromagnétique

Le débitmètre pour les débits extrêmement faibles avec un transmetteur compact, facilement accessible

  • Débitmètre électromagnétique - Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 300 pour l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie

  • Débitmètre électromagnétique - Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 300 pour l'industrie chimique et l'eau & les eaux usées

  • Le principe de mesure du débit électromagnétique

  • Heartbeat Technology expliquée simplement (3'14")

  • Proline 300/500 – La technologie de mesure du débit du futur

Le Promag H est le capteur privilégié pour les applications hygiéniques très exigeantes dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie. Avec son transmetteur compact, le Promag H 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. La technologie Heartbeat intégrée garantit la conformité et la sécurité de process à tout moment.

Avantages

  • Concept de raccordement flexible - nombreux raccords process hygiéniques

  • Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal

  • Sans entretien – pas de pièces mobiles

  • Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification sans démontage - Heartbeat Technology

Domaine d'application

  • Le principe de mesure est insensible à la pression, à la densité, à la température et à la viscosité

  • Pour les applications hygiéniques exigeantes.

Caractéristiques de l'appareil

  • Revêtement en PFA

  • Corps du capteur en inox (3A, EHEDG)

  • Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP

  • Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN

  • Afficheur séparé disponible

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne