Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Système de jaugeage de cuves
Float Gauge LT5

Jaugeur mécanique pour une mesure de niveau fiable et précise

  • Le jaugeur à flotteur LT5 a été développé pour tous les domaines industriels ©Endress+Hauser

Le jaugeur à flotteur LT5 a été développé pour tous les domaines industriels. De nombreuses années de fonctionnement dans un grand nombre d'applications ont fait la preuve de sa fiabilité.

Avantages

  • Pas d'alimentation électrique nécessaire pour la mesure

  • Test de répétabilité intégré

  • La visualisation des données directement à la cuve vous permet de vérifier facilement le niveau indiqué

  • Peut être installé sur différentes cuves, par ex. des cuves à toit fixe, à toit flottant, à toit flottant couvert et des cuves sphériques

  • Peut être utilisé en combinaison avec un transmetteur analogique/numérique pour la gestion des stocks en cuve

  • Les mécanismes internes du LT5 sont entièrement intégrés

  • Le fil guide standardisé et la conception du point d'ancrage permettent une installation simple par le client

Domaine d'application

Mesure de niveau de produits pétroliers comme le pétrole brut, le kérosène, le pétrole léger et lourd, l'huile végétale, l'huile de palme, l'huile de graines et l'huile animale ; de liquides à haute viscosité comme l'asphalte ; de certains produits chimiques (les fuites de vapeurs corrosives/toxiques peuvent être évitées à l'aide d'un réservoir de fluide d'étanchéité).

  • Température de process pour la version basse pression : -200 à +200 °C (-328 à +392 °F)

  • Température de process pour la version moyenne/haute pression : -45 à +80 °C (-49 à +176 °F)

  • Gamme de mesure maximale : 30 m (100 ft)

  • Précision : ±2 mm (± 0.08")

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: Float Gauge LT11, Float Gauge LT12, LT14, LT16

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne