Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Jaugeage des cuves
Transmetteur analogique AT1

Pour la surveillance à distance d'une cuve

  • Transmetteur analogique AT1 ©Endress+Hauser

Le transmetteur AT1 est conçu pour être fixé au jaugeur LT5. Ses principales fonctions sont la sortie analogique 4 - 20mA et la sortie contact d'alarme.

Avantages

  • Transmission du niveau de la cuve par signaux analogiques

  • Max. 6 sorties contacts d'alarme

  • Maintenance simple grâce à un mécanisme simple

Domaine d'application

Température ambiante : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: AT500

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne