Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Radar de niveau
Time-of-Flight
Micropilot FMR10

Mesure de niveau de liquides pour les applications dans le domaines de l'eau et sur cuves de stockage

  • Micropilot FMR10 : Mesure de niveau de liquides pour les applications dans le domaines de l'eau et sur cuves de stockage ©Endress+Hauser
  • Mesure de niveau continue sans contact pour applications dans les domaines de l'eau potable, eaux usées et utilités industrielles ©Endress+Hauser
  • Radar sans contact à technologie Bluetooth® pour une configuration et un diagnostic d'une rare simplicité ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR10 : Idéal pour les applications dans le domaine de l'eau, des eaux usées et des utilités industrielles ©Endress+Hauser

Le Micropilot FMR10 offre une mesure de niveau continue sans contact et est idéal pour un grand nombre d'applications dans le domaine de l'eau et sur cuves de stockage. Le FMR10 fait partie des premiers radars sans contact à technologie Bluetooth® pour une configuration et un diagnostic d'une rare simplicité. Les courbes de signaux se visualisent par une App disponible pour tous les smartphones ou tablettes Bluetooth® (iOS, Android). Grâce à un composant électronique RF unique, le radar est très compact et s'installe facilement dans les espaces réduits.

Avantages

  • Radar Bluetooth® sans contact, configuration et diagnostic d’une rare simplicité sur une App

  • Grâce à un composant RF unique, c'est le radar le plus compact, pour une adaptation parfaite aux applications en espace réduit

  • Radar au meilleur rapport qualité/prix

  • Idéal pour les applications dans le domaine de l'eau, des eaux usées et des utilités industrielles (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)

  • Le corps entièrement en PVDF est résistant aux conditions extérieures. L'électronique entièrement surmoulée empêche les infiltrations d'eau et offre une utilisation sous des conditions ambiantes hostiles

  • Configuration aisée en trois paramètres pour la plupart des applications

  • Accès à distance sans fil simple, sûr et sécurisé via Bluetooth®

Domaine d'application

Radar pour la mesure de niveau continue dans les liquides. Pour une utilisation sur cuves de stockage, bassins ouverts, stations de pompage/relèvement ou en réseau d'assainissement.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température de process : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)

  • Pression de process : -1 à +3 bar (-14.5 à +43 psi)

  • Gamme de mesure maximale : 8 m (26 ft)

  • Précision : ±5 mm (0.2")

  • Fréquence de mesure : 26 GHz

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne