Le Minicap FTC262 est une sonde à câble simple et économique pour la détection de niveau dans les solides en vrac, notamment dans les applications de produits agressifs et à fort colmatage. Il est conçu pour la détection de niveau dans les solides en vrac légers, par ex. céréales, farine, poudre de lait, fourrage mixte, ciment, craie et plâtre.
Pour la détection de niveau de solides en vrac légers, ayant une granulométrie jusqu'à max. 30 mm et un coefficient diélectrique εr ≥ 1,6. Applications typiques : céréales, farine, poudre de lait, alimentation animale, ciment, craie ou plâtre.
Raccords process : raccords filetés
Température : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)
Pression : -1 à +6 bar (-14.5 à +90 psi)
Longueur de sonde : 500 mm (20") à 6 000 mm (236")
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG
Avantages
Montage et mise en service simples sans étalonnage
Sécurité mécanique, rentabilité et longue durée de vie grâce à l'absence de pièces mobiles
Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées grâce à la compensation active du colmatage
Stockage optimisé en raccourcissant le câble de la sonde sur site
Découvrez comment Profibaustoffe Austria GmbH a automatisé la surveillance des produits en vrac dans les silos afin d'effectuer les remplissages en flux tendu.
Pas d'étalonnage à la mise en service Compensation active de colmatage Mécaniquement robuste La sonde à câble peut être raccourcie (appairage optimal avec le point de mesure)
Spécificités
Matériel de raccourcissement du câble à fournir par le client
Alimentation / Communication
10,8 ... 45 V DC, DC-PNP 3 fils 20 ... 253 V AC, ou 20 ... 55 V DC, sortie relais
Température ambiante
-40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)
Température de process
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
-1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)
Pièces en contact avec le produit
PPS = polysulfure de phénylène (teneur en fibre de verre env. 40%)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .