Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Jaugeur asservi - Tank Gauging
Proservo NMS80

Mesure asservie de haute précision pour le niveau de liquide, l'interface et la densité

  • Proservo NMS80 - Jaugeur de niveau : Mesure asservie de haute précision pour le niveau de liquide, l'interface et la densité ©Endress+Hauser
  • Mesure de niveau de liquides pour des applications de transactions commerciales et de gestion des stocks avec agréments NMi et PTB ©Endress+Hauser

Le jaugeur intelligent Proservo NMS80 est conçu pour la mesure de niveau de haute précision dans les liquides pour des applications de transactions commerciales et de gestion des stocks avec agréments NMi et PTB. Il satisfait aux exigences correspondantes selon OIML R85 et API 3.1B. Il satisfait aux exigences de gestion de stock en cuve et de contrôle des fuites et est optimisé en ce qui concerne les économies et la sécurité de fonctionnement.

Avantages

  • Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène) pour un niveau de sécurité élevé

  • Fiabilité maximale grâce à une précision jusqu'à ±0,4 mm (±0.02")

  • Développé conformément à des recommandations métrologiques internationales comme OIML R85 et API MPMS

  • Certifications locales et spécifiques à chaque pays comme NMi ou PTB pour les applications de transactions commerciales

  • Montage facile et fonctionnement sans problème grâce une connexion simple aux principaux SNCC via des protocoles ouverts

  • Mesure d'interfaces entre au maximum trois couches de liquide, fonds de cuve, densités instantanées et profils de densité

Domaine d'application

Pour une mesure de transactions commerciales de haute précision dans le pétrole brut, l'essence, le diesel, les produits pétrochimiques et chimiques.

  • Raccords process : brides

  • Température : -200 à +200 °C (-328 à +392 °F)

  • Pression : 0 à +6 bar (0 à +87 psi)

  • Gamme de mesure maximale : 36 m (118 ft)

  • Précision : ±0,4 mm (±0.02")

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et les transactions commerciales, sécurité antidébordement WHG, SIL

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne