Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Interface homme-machine (IHM) pour un fonctionnement standardisé

Mise en service rapide et facile de vos points de mesure avec notre interface homme-machine IHM standardisée

La simplicité par l'uniformité - Avoir divers appareils avec des technologies de mesure différentes installés dans votre process peut être compliqué quand il s'agit de les mettre en service, de les faire fonctionner ou d'en assurer la maintenance. Avec notre concept de fonctionnement Interface homme-machine (IHM) standardisée, nous pouvons vous aider à surmonter ces difficultés. Tous nos appareils proposent une interface utilisateur uniformisée qui vous facilite la vie au quotidien. Moins de temps passé à comprendre l'appareil, c'est aussi moins de temps passé à se former et plus de rapidité dans la réalisation de vos tâches.

Paramétrage guidé au moyen d'assistants « make-it-run » pour des réglages de base rapides et fiables ©Endress+Hauser

Mise en service sûre avec paramétrage guidé par des assistants « make-it-run » pour une configuration de base rapide et fiable

Avantages

  • Mise en service rapide et sûre avec fonctionnement intuitif de vos appareils, quelle que soit la technologie de mesure (débit, niveau, pression, analyse ou température), avec paramétrage guidé au moyen d'assistants « make-it-run » pour des réglages de base rapides et fiables

  • Sécurité renforcée pour votre process avec un diagnostic clair, des icônes et des textes d'information de maintenance conformes aux normes internationales et une grande confiance en vos réglages avec des messages en texte clair affichés dans votre langue

  • Simplifiez votre travail quotidien grâce aux interactions orientées sur la tâche proposées pour l'opérateur et la maintenance. Quelle que soit la tâche, avec l'aide de l'IHM orientée utilisateur vous êtes sûr de bien l'exécuter.

  • Vous n'êtes pas sûr du résultat de votre action ? Des fonctions d'aide intégrées vous donnent des détails sur l'action pour éviter toute erreur d'interprétation. Les données sont stockées et disponibles pour toutes les personnes ayant les codes d'accès.

Le monde des technologies de l'information et de la communication a démontré qu'une interface cohérente a un impact majeur sur le temps passé à comprendre, mettre en œuvre et tirer le meilleur parti d'un logiciel ou d'un appareil électronique. Sur la base d'une étude approfondie menée à l'échelle mondiale qui a permis de recenser les attentes de nos clients, nous avons mis au point notre concept unique d'IHM. Que vous soyez devant l'appareil ou dans une salle de commande, les données sont présentées de la même manière. Vous voyez les mêmes icônes sur l'appareil et sur votre ordinateur.