Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Liquiline : une plateforme de transmetteur hors pair

Transmetteurs, analyseurs et échantillonneurs pour la conception évolutive et le fonctionnement sécurisé de vos installations

Liquiline est la plateforme idéale pour toutes les applications d’analyse des liquides et constitue la base de nos transmetteurs, analyseurs et échantillonneurs à la pointe de la technologie. Parfaitement adaptée à tous types de produits, elle offre une solution pratique et facile d’utilisation pour protéger votre process contre les défauts d’exploitation. Les composants normalisés de la plateforme Liquiline vous permettent d’optimiser votre stock de pièces de rechange et ainsi, de faire d’importantes économies. Mieux encore, nos produits Liquiline sont parfaitement évolutifs et offrent une totale flexibilité pour l’avenir.

  • ©Endress+Hauser

Avantages

  • Fonctionnement uniforme permettant une utilisation pratique, efficace et sécurisée.

  • La reconnaissance automatique du capteur accélère la mise en service et minimise les temps d’arrêt du process lors du remplacement du capteur.

  • Composants évolutifs normalisés facilitant la gestion des stocks et offrant une disponibilité à long terme des pièces de rechange.

  • Offre tous les avantages de la technologie numérique Memosens tels que la transmission de signal optimisée du capteur, une plus grande disponibilité du point de mesure et un branchement direct à des capteurs pré-étalonnés.

  • Intégration optimale dans tous les systèmes de régulation de process (PCS) via 0/4...20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485, EtherNet/IP, serveur Web.

La plateforme Liquiline est basée sur la technologie numérique Memosens. En un tour de main, vous pouvez facilement raccorder vos capteurs Memosens à votre transmetteur Liquiline. En l’espace de quelques secondes, il reconnaît le type de capteur et lit les informations qui y sont stockées. Sa configuration « plug-and-play » vous facilite le travail et minimise les temps d’arrêt du process lors de la maintenance du capteur. De plus, la plupart des appareils Liquiline, y compris les analyseurs et préleveurs d’échantillons, permettent l’utilisation combinée de plusieurs capteurs Memosens.