Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Calcul de puits thermométrique dans l'outil Applicator

Outil de calcul en ligne et hors ligne pour une sécurité maximale dans des applications exigeantes

Le nouvel outil de dimensionnement de puits thermométriques calcule la tenue aux contraintes d'un thermomètre dans des conditions de process données, il fournit des renseignements concernant la possibilité d'emploi d'un puits thermométrique sélectionné aux points de mesure de température, et il assure des temps de réponse rapides dans la phase de projet.

Avantages

  • Haute disponibilité des installations grâce à des mesures de conception optimale

  • Sécurité de fonctionnement maximale de l'installation

  • Allègement de la mise en service grâce à des essais de tenue certifiés

  • Revue rapide de la robustesse du tube protecteur

  • Possibilité de calculs suivant les normes internationales les plus couramment utilisées, DIN 43772 et ASME PTC 19.3 TW2010

Le dimensionnement de puits thermométriques rendu facile

Outre la base de données Matériaux de puits thermométriques étendue, comprenant 35 nouveaux matériaux, la base de données Fluides de process est un élément important de l'outil de calcul des puits. Cet outil permet aussi de convertir les unités en quelques clics et de calculer les vitesses d'écoulement dans les conduites. Les paramètres géométriques du tube et les paramètres résultants sont expliqués de manière simple et claire par de brefs textes d'aide, certains accompagnés d'illustrations.

Sécurité maximale pour les applications exigeantes

Recommandé pour les applications à exigences renforcées, notamment dans le secteur du pétrole et gaz et dans l'industrie chimique, ainsi que pour les applications à débits et pressions de service élevés et les applications critiques du point de vue de la sécurité.
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
News associées

Outils en ligne