Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

La calibration

Tout est une question de précision !

Dans tous les secteurs de l’industrie de process, la calibration revêt une grande importance pour garantir la précision et la qualité des mesures. Certains instruments de mesure ont tendance à dévier au fil du temps, certainement dans des applications où la température et l’humidité sont élevées. Mais c’est surtout la confirmation de l’exécution correcte des mesures lors de la période écoulée qui est extrêmement importante.

Avantages

  • Amélioration de l’effectivité opérationnelle

  • Amélioration de la gestion de l’énergie

  • Diminution de la consommation des matières premières

  • Augmentation de la sécurité

Qu’entend-t-on par calibration ?

La calibration est la comparaison d’instrument à une norme (un instrument de référence traçable national/international), dont l’écart constaté est notifié dans un certificat de calibration ‘As Found’. La calibration détermine la différence entre la valeur de mesure et la valeur de référence.

Si la valeur de mesure se situe hors des spécifications définies, alors l’instrument est ajusté ou adapté. Après cet ajustement ou cette adaptation, une seconde calibration ‘As Left’ est réalisée pour s’assurer que les valeurs de mesure se situent dans les spécifications.

Importance de la précision

La calibration permet de déterminer la précision exacte de l’instrument et d’assurer qu’il a fonctionné correctement lors de la période écoulée.

La mesure précise et fiable est importante pour tous les points de mesure de qualité et critique pour la sécurité et l’optimalisation des process de production.

Que pouvons-nous vous proposer ?

Endress+Hauser réalise des calibrations et des inspections de diverses grandeurs physiques sur place chez le client, lors d’un workshop, à l’usine et dans ses laboratoires de calibration accrédités (ISO/IEC 1705). Les certificats de calibration sont sauvegardés dans une base de données centrale dont vous avez accès, en tant qu’utilisateur, via le portail W@M pour les consulter . Nous vous conseillons et vous soutenons pour la gestion des calibrages et la mise en place d’un système de gestion de calibration. Via une vaste offre de services, nous veillons à calibrer vos instruments de manière optimale lors de brèves interruptions du process.

Vous effectuez vos propres calibrations ?

CompuCal, le logiciel de gestion de calibration d’Endress+Hauser, surveille les activités planifiées pour vos instruments, génère des certificats de calibrage traçables et contrôlables, guide le technicien de calibration, etc.
Mais aussi et surtout, il collecte de l’information sous format électronique qui constituera plus tard la base pour l’optimalisation de vos calibrages.