Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Endress+Hauser lance l'étiquette RFID

Les étiquettes RFID facilitent l'identification des points de mesure

Chaque phase du cycle de vie d'une installation et tout le matériel installé dans une usine nécessitent une documentation détaillée. Une identification facile et sûre des points de mesure (parfois des centaines) est essentielle pour éviter les temps d'arrêt prolongés et les problèmes d'acquisition de données. Les plaques signalétiques illisibles ou mal placées empêchent voire rendent quasi impossible l'identification. Une identification correcte dans les environnements très sales prend souvent beaucoup de temps. Dans de tels cas, l'étiquette RFID est une solution pratique.

Avantages

  • Identification simplifiée - Les appareils peuvent être identifiés sans visibilité, même lorsque la plaque signalétique n'est plus lisible

  • Facilité d'accès - Toute la documentation sur les appareils est accessible localement via l'application Opérations ou Field Xpert SFX 370

  • Norme ouverte - La norme NFC (Near Field Communication) est bien connue et fonctionne avec la plupart des appareils mobiles

Étiquette RFID : la clé pour l'accès à l'information pertinente

L'étiquette RFID (Radio Frequency IDentification) s'appuie sur la norme reconnue NFC. C'est un dispositif passif, sans licence et disponible dans le monde entier. L'étiquette RFID permet une identification pratique et sûre des points de mesure. Le contact visuel avec la plaque signalétique n'est pas nécessaire si le dispositif mobile est équipé de la technologie NFC. L'intégration de cette norme ouverte garantit que les étiquettes resteront opérationnelles dans le futur et qu'un grand nombre d'appareils pourront être utilisés.

De la documentation technique dématérialisée sur site

En interagissant avec l'application Opérations d'Endress+Hauser et le Field Xpert SFX370 , le système met à disposition la documentation technique concernant les pièces de rechange disponibles pour n'importe quel point de mesure sur le site. Le travail est ainsi facilité durant tout le cycle de vie du produit. Les coûts peuvent être nettement réduits pour l'installation, la mise en service et la maintenance. Le service d'audit de parc installé d'Endress+Hauser permet d'équiper d'étiquettes non seulement les appareils d'Endress+Hauser, mais aussi les points de mesure d'autres fournisseurs.

  • Étiquette RFID fixée à un appareil ©Endress+Hauser

    Étiquette RFID fixée à un appareil

  • Étiquette RFID en zone non explosible ©Endress+Hauser

    Version pour zones non explosibles

  • Étiquette RFID en zone explosible ©Endress+Hauser

    Version pour zones explosibles

  • Field Xpert SFX370 avec module NFC ©Endress+Hauser

    Field Xpert SFX370 avec module NFC

  • Application Opérations Endress+Hauser © aabejon - istockphoto.com

    Téléchargez gratuitement l'application Opérations !

Outils en ligne