Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Différents appareils installés ? Facilitez-vous la mise en service avec l'IHM

Avec notre interface homme-machine (IHM) standardisée, cette tâche est rapide et facile à réaliser

Endress+Hauser a élaboré une philosophie de fonctionnement qui permet des interactions orientées sur les tâches. Quelle que soit la technologie de mesure, les appareils ont tous la même présentation. Tous nos appareils sont conçus selon cette philosophie. Elle s'applique également aux outils d'exploitation et l'interaction avec les appareils, que ce soit localement ou via des outils d'exploitation, fonctionne de la même manière.

Simplicité + sécurité + fiabilité

Le menu « Affichage / Fonctionnement », accessible à toute personne ayant besoin de lire des données, permet de sélectionner la langue et de paramétrer les tâches relatives à l'affichage et au fonctionnement. Les appareils proposent un aperçu des paramètres orienté sur les tâches, par ex. le menu « Diagnostic »pour le personnel de maintenance. Quelle que soit la tâche, vous serez sûr d'en couvrir tous les aspects sans interférer sur les réglages situés hors de votre champ d'action. Des menus spécifiques à chaque utilisateur et une aide intégrée permettent d'augmenter la sécurité en cours de fonctionnement.

Diagnostic et informations de maintenance clairs

Le logiciel embarqué inclut un diagnostic fiable de l'appareil et du process avec des icônes et des textes conformes Namur NE 107 : détection d'une sonde vide, d'un fluide non homogène, d'une abrasion, d'une corrosion ou d'un dépôt, etc. L'appareil indique le remède ; des messages en texte clair vous permettent des actions de service rapides et sûres.

Disponibilité optimale des données

L'historique est conservé dans le journal d'événements sur un HistoROM ; avec des données factuelles, le diagnostic peut être indépendant de déclarations de l'opérateur telles que « Je n'ai rien changé ! ». Grâce au système HistoROM, vous pouvez transférer automatiquement les données après un changement de module. Quant à l'analyse des tendances, elle permet de gagner du temps si une optimisation du process devient nécessaire.

En savoir plus sur notre interface homme-machine (IHM) avec interaction orientée sur les tâches

  • Paramétrage guidé au moyen d'assistants « make-it-run » pour des réglages de base rapides et fiables ©Endress+Hauser