Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

FieldCare SFE500 - configuration universelle des appareils

Nouvelle mise à jour logicielle disponible

La dernière version du pack logiciel FieldCare :
FieldCare – Le pack logiciel version 1.28.00 comprend FieldCare SFE500 2.11.00, DeviceCare SFE100 1.02.00, DTM library 2.43.00, iDTM library 2.00.269

Avantages

  • Logiciel permettant la configuration et la mise en service des appareils Endress+Hauser ainsi que des appareils tiers utilisant la technologie FDT/DTM.

  • Le logiciel de configuration des équipements FieldCare SFE500 permet d'accéder dans toute l'installation aux appareils de terrain en utilisant des fichiers CommDTM, DTM et iDTM.

  • Le module optionnel Condition Monitoring extrait et traite les données d'appareils sélectionnés pour alerter les utilisateurs en cas de tendance vers une défaillance potentielle.

  • DeviceCare SFE100 - Connectez et configurez les appareils Endress+Hauser

Mettez à jour votre pack logiciel FieldCare

Endress+Hauser vous donne la possibilité de mettre à jour votre installation du produit FieldCare. Toutes les informations de configuration et de communication sont intégrées dans des fichiers DTM (Device Type Manager), DeviceDTM et CommDTM, fournis par Endress+Hauser. Les DTM fonctionnent avec le logiciel FieldCare, qui est l’outil de configuration basé sur FDT d’Endress+Hauser. La mise à jour via ce site web est possible uniquement pour la dernière version de FieldCare. Pour les versions antérieures, contactez votre représentant commercial Endress+Hauser.

Téléchargez la dernière version du pack logiciel FieldCare

FieldCare – Le pack logiciel version 1.28.00 comprend FieldCare SFE500 2.11.00, DeviceCare SFE100 1.02.00, DTM library 2.43.00, iDTM library 2.00.269

Accédez au portail du logiciel

  • FieldCare SFE500 - configuration universelle des appareils © Endress+Hauser

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

Offre associée

Produits
Outils en ligne