Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Éliminez les points faibles de la mesure par pression différentielle

Fiabilité augmentée jusqu’à 10 fois avec les capteurs de pression différentielle électroniques

La mesure par pression différentielle est largement utilisée pour mesurer le niveau dans les cuves pressurisés et sous vide. Cependant, la mesure par pression différentielle classique, qui utilise les lignes d'impulsion et les capillaires, a des inconvénients au niveau de la précision, en raison des variations de température, par exemple, et du coût total de possession.

Avantages

  • Fiabilité : Le nouveau système électronique supprime les problèmes mécaniques classiques pour une fiabilité, une précision de mesure et une disponibilité accrues des process.

  • Sécurité :Les risques pour la sécurité sont réduits au minimum avec la nouvelle architecture et conception du système de mesure par pression différentielle électronique.

  • Economie :Faible coût total de possession en raison d’un temps d’installation, d’une maintenance, de temps d’arrêt et de pièces de rechange réduits.

Une technologie fiable, sûre et économique

Le nouveau système de mesure par pression différentielle électronique d’Endress+Hauser, composé d’un transmetteur et de deux modules capteurs, propose une technologie de capteur de pression éprouvée sous une nouvelle forme innovante. Le transmetteur calcule la pression différentielle à partir des deux capteurs et transmet le niveau, le volume ou la masse via un signal 4...20 mA/HART comme un instrument standard à alimentation 2 fils. Cela augmente la fiabilité et la sécurité et réduit les coûts.

En terminer avec les mesures incorrectes

Les problèmes souvent rencontrés avec les systèmes de mesure de niveau par pression différentielle classiques qui utilisent les lignes d’impulsion incluent le colmatage, le gel, les fuites et la condensation. Même les systèmes qui utilisent des capillaires remplis d’huile rencontrent des problèmes dans les applications subissant des variations de température ambiante. Les Deltabar FMD71 et FMD72 suppriment ces problèmes : non seulement vous disposez de valeurs de mesure précises mais aussi d’une plus grande fiabilité et sécurité dans votre process.

Le meilleur capteur pour votre application

Avec ces systèmes de mesure, il est possible de sélectionner les meilleurs raccords de process, boîtiers et cellules de mesure en fonction des besoins de votre application :

  • La cellule céramique Ceraphire® (FMD71) est résistante au vide et la mieux adaptée aux milieux corrosifs et abrasifs. Basée sur la technologie de capteur capacitif, elle offre une sécurité supplémentaire grâce sa fonction d’auto-surveillance par détection de rupture de membrane.

  • La cellule silicium à membrane métallique (FMD72) offre une compensation de température pour une mesure précise, même dans les applications subissant une variation rapide de température !

Sécurité accrue des process

Les risques pour la sécurité des process sont réduits au minimum avec la nouvelle architecture et conception du système de mesure par pression différentielle électronique :

  • Suppression des fuites aux robinets et raccords souvent rencontrées avec les systèmes classiques

  • Suppression des phénomènes de condensation ou d’évaporation dans les lignes d’impulsion et colmatages

  • Cellules céramiques Ceraphire® entièrement résistantes au vide avec une protection maximale contre les surpressions

  • ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD 72, boîtier alu ©Endress+Hauser