Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Surveiller l’eau pour prolonger la durée de vie des centrales électriques

Minimisez la corrosion et l’entartrage avec la solution SAVE (système d’analyse vapeur/eau) d’Endress+Hauser

La qualité de l’eau est un facteur crucial pour éviter la corrosion et l’entartrage des turbines, des chaudières et des tuyaux dans les centrales électriques. Les particules présentes dans la vapeur et l’eau d’alimentation des chaudières réduisent la durée de vie des turbines, ce qui entraîne des réparations coûteuses, voire des remplacements. De plus, la mauvaise qualité de l’eau rend inefficaces les process et augmente les efforts de maintenance.

Système modulaire pour tous les cycles vapeur et eau de votre installation

Nos panneaux SAVE surveillent la qualité de l’eau dans votre centrale électrique et maintiennent l’intégrité du circuit vapeur/eau à tout moment. Les paramètres critiques tels que le pH, la conductivité ou le sodium sont mesurés de façon fiable pour éviter l’accumulation de précipitations dans les échangeurs de chaleur, les tuyaux de chaudières et les surchauffeurs. Ainsi, vous renforcez le contrôle des process, minimisez les temps d’arrêt et prolongez la durée de vie opérationnelle de votre installation. De plus, notre solution SAVE est modulaire, évolutive et personnalisable en fonction de vos besoins.

Surveillance en temps réel et analyse en ligne

La surveillance en temps réel de vos process, ainsi que l’analyse en ligne de la vapeur et de l’eau à différents points des cycles de la centrale, vous permettent de réagir de façon proactive aux contraintes du système. Les éléments érosifs et corrosifs sont détectés de manière fiable et les déséquilibres causant des dommages mécaniques sont évités. En outre, la documentation infalsifiable des valeurs mesurées fournies par nos instruments vous aide en cas de problèmes de garantie avec vos fournisseurs de chaudières et de turbines.

En quoi la solution SAVE Endress+Hauser est-elle unique ?

  • Solution personnalisée, spécifique à l’application

  • Instrumentation de haute qualité pour une sécurité et une efficacité accrues de la centrale

  • Peut être utilisée avec la technologie numérique Memosens pour un étalonnage facile, des mesures fiables et une maintenance conviviale

  • Un seul transmetteur pour tous les paramètres possibles avec les contrôleurs multicanaux Liquiline

  • Modulaire, évolutive et flexible

  • Fonctionnement fiable et sûr conforme à plusieurs normes industrielles

L’avis d’un client

« Endress+Hauser propose déjà l’infrastructure adaptée aux exigences évolutives des centrales électriques modernes avec son système modulaire (transmetteur multicanal multivariable avec Memosens et panneaux modulaires). Qu’il s’agisse d’une adaptation de la charge de base, moyenne ou de pointe ou d’une mise à niveau pour intégrer des paramètres supplémentaires, modulaire signifie flexible et implique Endress+Hauser ». - M. Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, Lead Engineer Chemistry