Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Surveiller la qualité de l’eau pour sauver des vies

Un contrôle fiable des process est essentiel pour obtenir l’« empreinte digitale » exacte de l’eau.

L’eau est de plus en plus considérée comme une ressource précieuse dans la plupart des pays. Par conséquent, le gaspillage est de moins en moins toléré et la nécessité de contrôler la qualité de l’eau s’accroît. Ceci exige un contrôle amélioré et plus fiable de notre eau potable.

Avantages

  • Mise en service rapide

  • Solution plug & play pour une adaptation facile aux systèmes existants

  • Réaction rapide aux variations grâce à une faible taille de tube (1 l/min) ; en combinaison avec le montage en série des capteurs, la quantité d’eau est minimisée

  • Meilleure stabilité de signal disponible (faible dérive à long terme)

  • Économies de coûts grâce à une maintenance réduite

  • Système testé et éprouvé, utilisé dans de nombreuses solutions

Sensibilisation à un haut niveau de qualité

Au niveau des « points de contrôle critiques » (PCC), l’eau est contrôlée afin de garantir la meilleure qualité possible au robinet du client. Les PCC sont généralement situés aux endroits les plus importants du process de l’installation, à la sortie et dans des emplacements spécifiques du réseau de distribution ; ils servent à détecter les situations dangereuses dans la production et la distribution de l’eau afin de prendre des mesures correctives si nécessaire. Exemple : une eau de grande qualité présente généralement une faible turbidité et donc moins de risque de maladies causées par des germes.

Des panneaux d’analyse de l’eau potable fiables et simples à utiliser

Dans le contrôle de l’eau potable, la fiabilité et la haute performance de mesure sont essentielles, et ce sont précisément les avantages que vous offrent les panneaux d’analyse de l’eau potable d’Endress+Hauser. Combinez autant de paramètres de mesure que nécessaire, par exemple turbidité, chlore libre, pH ou conductivité.

Profitez des avantages de la technologie Memosens

La technologie intelligente et robuste Memosens apporte une traçabilité, la documentation de la qualité de mesure et une disponibilité maximisée. Le transmetteur multicanaux et multiparamètres Liquiline CM44x gère tous les capteurs en toute simplicité et sécurité grâce au concept de fonctionnement uniforme de tous les capteurs Memosens.

Des capteurs pour une eau potable sûre

Les panneaux d’analyse de l’eau potable incluent généralement des capteurs de conception hygiénique, comme suit :

  • Chlore libre : CCS142D

  • pH : Memosens CPS31D

  • Turbidité : Turbimax CUS52D

  • Conductivité : Condumax CLS21D

  • Nitrates / CAS : Viomax CAS51D

  • Oxygène dissous : COS21D

N’oubliez pas : vous pouvez améliorer la sécurité de votre installation en surveillant la qualité des points de contrôle critiques de celle-ci et du process grâce aux solutions de panneaux d’analyse fiables d’Endress+Hauser.

  • Water monitoring with analysis panel solution. ©Endress+Hauser
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
Rubriques associées

Outils en ligne