Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Que faites-vous pour empêcher un réservoir de déborder ?

Nous proposons une solution unique qui prend en compte l'ensemble de la chaîne de sécurité

Les réservoirs contiennent souvent des liquides dangereux. Sans surveillance correcte, des accidents peuvent se produire, par ex. des blessures corporelles. Une simple jauge défectueuse peut causer des problèmes si elle ne délivre pas d'alarme lorsque le liquide atteint un niveau dangereux. En cas de fuite, des nuages de vapeurs explosibles et inflammables peuvent se former. Les systèmes anti-débordement sont donc impératifs mais ils peuvent être coûteux, complexes et difficiles à entretenir.

Réduisez délais de mise en service et coûts de maintenance

Notre solution préconfigurée, basée sur une approche standard à base de concepts répétables, testés et documentés, réduit le coût de projet, jusqu'à 20%, et le risque à la mise en œuvre. Développée avec Rockwell Automation, cette solution complète et intégrée prend en compte l'ensemble de la chaîne de sécurité, de la mesure/surveillance à la correction des éléments. Les dispositifs sont pré-intégrés, seul un paramétrage sur site est requis, et la solution est entièrement modulaire et extensible.

Conforme aux meilleures pratiques et normes de l'industrie

Nous ne nous contentons pas de garantir la conformité aux normes du marché, nous offrons également :

  • Extensibilité en fonction de vos besoins

  • Adaptation aux installations à commande manuelle et automatique

  • Jusqu'à SIL 3

  • Affichage de messages d'avertissement et d'alarme détaillés à la fois sur écran textuel et sur pupitre de commande

  • Possibilité d'avertissements à haute sécurité intrinsèque et d'alarmes très haute priorité

  • Procédure d'épreuve automatisée intégrée (brevet déposé)

  • Enregistrement automatique de tous les événements pour plus de transparence et de traçabilité

  • Alimentation secourue assurant une autonomie de 30 minutes

  • Sélection libre des réservoirs par l'utilisateur pour simplifier l'affectation des alarmes

Une meilleure transparence et traçabilité