Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride

Produisez de manière économique, sûre et fiable tout en augmentant la qualité de vos produits.

La norme de bus de terrain PROFIBUS assure une communication cohérente au sein d'une installation.
• PROFIBUS DP : process rapides et connexion d'appareils de contrôle
• PROFIBUS PA : automatisation, avec alimentation des appareils de terrain par le bus et sécurité intrinsèque
PROFIBUS PA & DP utilisent le même protocole de communication. Pour garantir interopérabilité et interchangeabilité, il existe un profil PROFIBUS PA standardisé pour divers transmetteurs, actionneurs et dispositifs d'analyse.

Vos avantages PROFIBUS

Avec un pionnier et leader de la fabrication d'appareils PROFIBUS, votre investissement est entre de bonnes mains :

  • encombrement réduit, moins de composants & câbles = économies

  • coûts de planification, étude et mise en service réduits

  • moins d'efforts en documentation et certification Ex

  • plus de flexibilité, de précision, de productivité

  • grande disponibilité des équipements grâce à une maintenance et des réparations efficaces

  • appareils simples à remplacer, quelle que soit leur génération

Intégration des appareils

Les appareils PROFIBUS se connectent à un API via une carte E/S PROFIBUS DP. L'interface avec les segments PROFIBUS PA est un coupleur de bus. Un fichier appelé GSD est nécessaire pour configurer le réseau.

Pour s'intégrer dans les systèmes de contrôle :

  • Les appareils PROFIBUS sont testés & certifiés par des laboratoires indépendants par l'organisation PROFIBUS (PNO)

  • Nos dispositifs sont testés avec tous les systèmes de contrôle d'automatismes dans les conditions d'utilisation

Exploitation et gestion des appareils

Les données concernant les appareils PROFIBUS (paramètres, état etc.) sont accessibles par :

  • un logiciel compatible FDT, par ex. FieldCare qui requiert un fichier DTM pour chaque type d'appareil

  • un outil d'exploitation DD/EDD tel que : solution de gestion d'équipements (AMS), gestionnaire d'appareils de process (PDM)

Nous proposons des DTM, DD et EDD pour tous nos appareils PROFIBUS DP et PROFIBUS PA et nous assurons leur intégration dans les outils ci-dessus.

Drivers et certificats d'appareil

Les fichiers de description de l'appareil ainsi que les certificats peuvent être téléchargés à partir de la zone de téléchargement de chaque produit.

Formation à la technologie PROFIBUS

Il existe un grand choix de formations aux technologies :

  • Basées sur l'expérience pratique, reconnues dans toutes les industries

  • Spécifiques aux applications et orientées vers la pratique

  • Indépendantes du fabricant

Informations sur le programme de formation actuel : Formation aux technologies

Vous utilisez déjà PROFIBUS ?

Voulez-vous :

  • réduire vos coûts d'investissement grâce au bus de terrain ?

  • combiner vos installations manufacturières et vos installations de process, par ex. comme dans le domaine agro-alimentaire ?

  • réduire les coûts d'exploitation associés à un bus de terrain ?

  • simplement profiter d'appareils PROFIBUS haut de gamme, fiables et certifiés ?

Aux utilisateurs de PROFIBUS, nous offrons un savoir-faire inégalé et nous garantissons que nos appareils et nos solutions répondent aux besoins des clients les plus exigeants.

  • PROFIBUS - technologie de bus de terrain pour process hybride © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

    PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride

Outils en ligne