Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Technologie FOUNDATION fieldbus pour automatiser vos process

Réduisez investissements et coût d'exploitation avec fieldbus et le savoir-faire qu'il incorpore

FOUNDATION fieldbus permet la communication numérique via des architectures deux fils et il satisfait toutes les exigences auxquelles un système de bus moderne doit répondre. Grâce à lui, les données des appareils deviennent partie intégrante du système de contrôle et d'exploitation. Cette technologie fournit l'interface optimale pour les programmes de planning et de maintenance qui tournent dans votre unité. FOUNDATION fieldbus peut être utilisé dans les applications en zone dangereuse.

Les avantages de FOUNDATION fieldbus pour vous

Nous collaborons avec la Fondation Fieldbus pour étendre les avantages de la technologie FOUNDATION fieldbus :

  • moins d'espace, de matériel, d'investissement

  • ingénierie simple, installation et mise en service rapides

  • interopérabilité totale de tous les appareils certifiés FOUNDATION fieldbus

  • accès à tous les appareils de terrain pour configuration et diagnostic

  • capacité de diagnostic suivant NAMUR NE107

  • facilité d'intégration dans les systèmes de contrôle et de gestion d'actifs

Intégration des appareils

Les appareils de terrain FOUNDATION fieldbus se connectent directement à un DCS via une carte E/S FOUNDATION fieldbus H1.
Pour une intégration parfaite dans les systèmes DCS :

  • Les appareils FOUNDATION fieldbus sont testés et certifiés par des labos indépendants agréés par la Fondation Fieldbus

  • Nos appareils sont validés pour leur système par les principaux fournisseurs de systèmes HOST

  • De plus, ils sont testés avec tous les systèmes DCS concernés dans des conditions de service typiques

Fonctionnement et gestion des appareils

Les données concernant les appareils FOUNDATION fieldbus (paramètres, état etc.) sont accessibles par :

  • un environnement FDT, par ex. FieldCare, qui nécessite ce que l'on appelle un DTM pour chaque type d'appareil

  • un outil d'exploitation DD/EDD tel que: Field Xpert SFX350/SFX370 portatif et plusieurs outils de gestion d'actifs comme AMS, PRM etc.

Nous proposons des DTM, DD et EDD pour tous nos appareils FOUNDATION fieldbus et nous assurons leur intégration dans les outils ci-dessus.

Technologie FOUNDATION fieldbus pour automatiser vos process

Vous utilisez déjà FOUNDATION fieldbus ?

  • Exploitez-vous des process continus, par ex. comme le secteur pétrolier et gazier ?

  • Voulez-vous de la réduction des investissements permise par un bus de terrain ?

  • Voulez-vous de la réduction du coût d'exploitation associée à un bus de terrain ?

  • Voulez-vous simplement profiter d'appareils FOUNDATION fieldbus haut de gamme, fiables et certifiés ?

Aux utilisateurs de FOUNDATION fieldbus, nous proposons une gamme complète d'appareils qui s'intègrent parfaitement dans tous les systèmes DCS.

  • © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
Outils en ligne