Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Solutions énergie intelligentes pour les systèmes de vapeur

Contrôler le rendement des chaudières à vapeur : une solution qui rapporte

Une chaudière à vapeur consomme souvent chaque année plusieurs fois l'investissement de départ en consommation de combustible. Le coût d'investissement pour une chaudière peut facilement être cinq fois inférieur à la consommation annuelle de combustible. Par conséquent, un gain de quelques points de rendement de la chaudière peut se traduire par des économies importantes de combustible. Nos solutions énergie intelligentes pour les systèmes de vapeur vous aident à contrôler l'efficacité de votre chaudière.

Le rendement de la chaudière

Le facteur clé pour bénéficier d'une réduction durable des coûts est la consommation de combustible ou le rendement de la chaudière. Elle indique l'efficacité de l'échangeur thermique ainsi que les pertes dues au rayonnement, à la convection et aux purges. Ceci permet de :

  • Gagner en transparence sur la consommation de combustible et de vapeur

  • Identifier, quantifier et localiser les pertes dans le système

  • Référencer les chaudières et les consommateurs et optimiser leur utilisation

  • Réduire les frais de maintenance et les temps d'arrêt

  • Vérifier les investissements

  • Évaluer la charge opérationnelle la plus efficace de la chaudière et la production

Suivi des consommations et gestion des fuites de vapeur

Une quantité d'énergie importante est perdue dans les systèmes de vapeur en raison d'une isolation inappropriée ou de fuites au niveau des vannes, des raccords, des régulateurs de pression, des joints de tuyauterie et de purgeurs défectueux. Un suivi des consommations grâce à des mesures à différents endroits du système de vapeur permet de :

  • Détecter les fuites à temps

  • Définir les intervalles de maintenance adéquats et justifier les dépenses

  • Trouver les points faibles de l'isolation

  • Quantifier et réduire les pertes de condensat et économiser ainsi une énergie précieuse tout en réduisant la quantité d'eau d'appoint et de produits chimiques

Consommation d'énergie spécifique

L'affectation de l'utilisation de l'énergie à des zones et des process spécifiques représente l'un des facteurs clés pour les systèmes de gestion énergétique (par ex. ISO 50001) et une condition indispensable pour une comptabilité transparente.La mesure exacte de la consommation d'air par unité de produit est aussi utile pour optimiser les process de production. En outre, les données conviennent pour une évaluation de l'empreinte carbone.

Un contrôle permanent

Le contrôle permanent d'une chaudière à vapeur et du système de vapeur est fondamental pour améliorer les performances du système et détecter très tôt les variations.
Définissez les bons indices de performance (KPI) pour vous aider à évaluer :

  • le rendement de la chaudière à vapeur

  • le maillage des consommations et la gestion des fuites

  • la consommation d'énergie spécifique

Ce sont les conditions préalables indispensables pour gérer l'énergie et réduire les coûts.

  • Contrôler l'efficacité des chaudières à vapeur : un système qui rapporte ©Byworth Boilers

    Contrôler l'efficacité des chaudières à vapeur : un système qui rapporte

  • Des solutions énergie intelligentes pour les chaudières à vapeur qui permettent d'importantes économies de combustible ©Endress+Hauser

    Des solutions énergie intelligentes pour les chaudières à vapeur qui permettent d'importantes économies de combustible

  • Fuite de vapeur dans un process de production ©Endress+Hauser

    Fuite de vapeur dans un process de production.

  • Des réductions de coûts durables grâce au contrôle de la consommation de combustible ou du rendement de la chaudière ©Endress+Hauser

    Des réductions de coûts durables grâce au contrôle de la consommation de combustible ou du rendement de la chaudière

  • Le contrôle permanent de la chaudière et du système de vapeur est fondamental pour améliorer les performances du système ©Endress+Hauser
  • Fuite de vapeur ©Endress+Hauser

    Fuite de vapeur
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
Références

  • L'usine ArcelorMittal de Zenica en Bosnie-Herzégovine fabrique des produits laminés à chaud (barres nervurées, ronds à béton, treillis, poutres en treillis, armatures classiques pour le bâtiment), principalement destinés aux marchés balkaniques, européens et nord-africains.

Outils en ligne