Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Solutions énergie intelligentes pour les installations frigorifiques

De la mesure à la gestion des performances

Le coût de la production frigorifique représente souvent une part importante de la facture énergétique de l'industriel. La juste mesure associée à l'analyse du rendement thermodynamique constitue l'unique outil pour l'optimisation et le maintien dans la durée d'un fonctionnement performant. Une différence de rendement de quelques pour-cent se traduira par de belles économies d'énergie et une meilleure longévité des équipements. Avec nos solutions énergie intelligentes pour les installations frigorifiques, nous vous aidons à atteindre vos objectifs.

1. Le rendement thermodynamique de l'installation

Pour évaluer le rendement de l'installation, il est nécessaire de quantifier à la fois la production frigorifique, la puissance électrique consommée, mais aussi le régime de fonctionnement. Ce rendement reflète la qualité de la régulation, l'état des échangeurs thermiques ainsi que la qualité de la distribution hydraulique. Il permet d'optimiser le coût de la maintenance et d'associer chaque investissement à une réception de performances. Voir plus clair, piloter au plus juste !

2. Fuites du système

Un suivi permanent permet de détecter les tendances et les risques de pannes. Un bon exemple est le contrôle de la pression d'aspiration et de refoulement pour détecter les fuites du fluide frigorigène.

  • Détecter et réparer les pannes ou les fuites pour travailler de manière fiable et efficace et ainsi allonger la durée de vie de l'installation

  • Éviter les problèmes dus aux fuites du système

  • Réduire la maintenance et les temps d'arrêts imprévus

3. Consommation d'énergie spécifique

L'imputation de l'énergie consommée à des ateliers ou des processus de fabrication constitue la clé de voute des systèmes de management d l'énergie (ex. ISO 50001), c’est le préalable à toute comptabilité qui se veut transparente. La mesure du ratio production frigorifique consommée par unité de produit est également utile pour piloter les performances industrielles... côté production ! En outre, les données peuvent être utilisées pour évaluer l'empreinte carbone des produits finis.

Un suivi en continu des performances

Mesurer et analyser en continu les permanences d'une installation frigorifique peut représenter un outil puissant de maintenance conditionnelle et ainsi détecter à temps des dérives et valoriser les actions d'optimisation !
Le bon choix des Indicateurs de Performances Énergétiques [IPE] :

  1. Le rendement thermodynamique

  2. Les performances des échangeurs, celles du circuit hydraulique

Le COP ce n'est pas toujours la bonne option surtout en régime variable, HP flottante, etc.

  • Solutions énergie intelligentes pour les installations frigorifiques ©Endress+Hauser
  • Le coût de la production frigorifique représente souvent une part importante de la facture énergétique de l'industriel ©Endress+Hauser
  • Solution énergique pour installation frigorifique. Suivi en continu des performances  énergétiques des installations frigorifiques ©Endress+Hauser
  • Avec nos solutions énergie intelligentes pour les installations frigorifiques, nous vous aidons à atteindre vos objectifs ©Endress+Hauser
  • Solution énergie intelligente – Une surveillance efficace améliore les performances de vos installations frigorifiques ©Endress+Hauser
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
Références

  • L'usine ArcelorMittal de Zenica en Bosnie-Herzégovine fabrique des produits laminés à chaud (barres nervurées, ronds à béton, treillis, poutres en treillis, armatures classiques pour le bâtiment), principalement destinés aux marchés balkaniques, européens et nord-africains.

Outils en ligne