Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Contrôle de l'aération

La formule parfaite pour le traitement des eaux usées : plus de rendement, moins de frais avec Liquicontrol

Dans les stations de traitement des eaux usées, on veille à protéger les eaux en aval. Le traitement biologique, dans lequel contaminants et nutriments sont décomposés, est gourmand en énergie en raison des systèmes d'oxygénation du bassin d'aération. Ces derniers fonctionnent souvent en mode horloge ou en utilisant seulement un contrôle simple de l'oxygène. Le contrôle de l'aération en fonction de la charge réelle permet de réduire la consommation d'énergie et le coût d'exploitation.

  • La contrôle de l'aération vous permet de minimiser vos consommations énergétiques et de réduire vos coûts opérationnels ©Endress+Hauser

    La contrôle de l'aération vous permet de minimiser vos consommations énergétiques et de réduire vos coûts opérationnels

  • Contrôle d'aération : la formule parfaite pour le traitement des eaux usées : plus de rendement, moins de frais avec Liquicontrol ©Endress+Hauser
  • Découvrez notre solution d'aération en fonction de la charge pour les stations d'épuration ©Endress+Hauser
  • Le contrôle de l'aération permet de réduire la consommation d'énergie et le coût d'exploitation des stations d'épuration ©Endress+Hauser
  • Station d'épuration : Le contrôle de l'aération permet de minimiser les consommations d'énergie et réduire les coûts opérationnels ©Endress+Hauser
  • Liquicontrol CDC80 permet un contrôle dynamique d'aération et des pompes de dosage de précipitant en fonction de la charge réelle ©Endress+Hauser
  • Validation permanente du signal et capteurs pour un fonctionnement stable de la station d'épuration et valeurs fiables en sortie ©Endress+Hauser
  • Solution de contrôle simultané de l'élimination de l'azote et des phosphates dans le bassin biologique pour station d'épuration ©Endress+Hauser
  • Station d'épuration : Notre Liquicontrol CDC80 assure un contrôle dynamique, en fonction de la charge, de l'aération ©Endress+Hauser

Efficacité et savoir-faire pour le traitement des eaux usées

Notre Liquicontrol CDC80 assure un contrôle dynamique, en fonction de la charge, de l'aération, laquelle se déroule exactement comme pour un nitrification optimale de l'ammonium. Il optimise la technologie de votre process biologique, il minimise la consommation d'énergie et réduit le coût d'exploitation - donnant à tout moment des valeurs de sortie précises et fiables. De plus, notre solution est également extrêmement flexible selon vos impératifs de temps, de personnel et de matériaux.

Avantages

  • Efficace : contrôle dynamique de l'aération et des pompes de dosage de précipitant en fonction de la charge réelle

  • Fiable : la validation permanente du signal et des capteurs assure un fonctionnement stable de la station et des valeurs fiables en sortie

  • Flexible : contrôle simultané de l'élimination de l'azote et des phosphates dans le bassin biologique

  • Facile : intégration rapide et facile dans les systèmes de contrôle de process existants grâce à des technologies de bus de communication modernes

  • Pratique : menu intuitif permettant la gestion des valeurs mesurées et des paramètres – y compris avec accès à distance

Produits
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
News associées

Outils en ligne