Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Liquicontrol CDC80 : biotraitement en fonction de la charge

Amélioration du rendement et réduction des coûts des stations d'épuration des eaux usées (STEP)

Liquicontrol CDC80 permet d'obtenir des valeurs de sortie fiables et sûres et en même temps de réduire la consommation d'énergie et les coûts de votre STEP, avec un contrôle dynamique en fonction de la charge du biotraitement et des pompes de précipitant lors de l'élimination des phosphates. Il permet de contrôler simultanément plusieurs stades biologiques et s'intègre aisément et rapidement dans l' environnement existant grâce aux technologies de bus numérique et communication à distance.

Décomposition efficace et fiable des nutriments

Un contrôleur actif détecte le taux de variation du processus de nitrification afin de déterminer directement le profil biologique dans les phases intermittentes. Le Liquicontrol ajuste dynamiquement la consigne d'oxygène en fonction de la concentration en nutriments : charge élevée = consigne O2 élevée et charge faible = consigne O2 basse. En présence d'aérateurs en continu, une stratégie de contrôle anticipé permet de compenser les variations de charge rapides par une préparation prédictive.

Élimination chimique des phosphates en fonction de la charge

Le Liquicontrol utilise une mesure de débit et du phosphate continue pour contrôler votre pompe doseuse et assurer une élimination efficace des phosphates, permettant d'ajuster rapidement le dosage de précipitant en cas de variation de la charge ou du débit. Ceci assure une conversion très efficace des phosphates, réduisant la quantité de précipitant utilisée et donc le coût. De plus, le dosage optimisé du précipitant empêche l'augmentation de la salinité de la biologie et des volumes de boue.

Fiabilité et maîtrise du process

Les mesures en continu et la validation du signal de Liquicontrol garantissent une exploitation stable et une décharge fiable. En cas d'échec d'une mesure ou de défaut d'un aérateur, le système met les boucles de commande affectées en sécurité et envoie des messages d'erreur ou d'avertissement. Les paramètres d'origine de la station peuvent être rétablis à tout moment au moyen du sélecteur. Même après l'installation du Liquicontrol, le personnel a la maîtrise totale du process à tout moment.

Intégration aisée dans les installations existantes

Liquicontrol est conçu sous la forme d'un système modulaire extensible, avec une architecture essentiellement basée sur un contrôleur logique programmable (PLC) et des interfaces signal individuelles. Disponible en version autonome ou décentralisée dans diverses configurations de boîtier, cette flexibilité permet de l'intégrer aisément et rapidement dans les systèmes de contrôle de process existants ainsi que d'incorporer l'instrumentation existante.

Accès à distance facile à utiliser

En utilisant la technologie fieldbus, Liquicontrol retransmet toutes les données de mesures distantes à un point central tel que votre salle de contrôle, ce qui vous permet de surveiller aisément le process et d'ajuster le contrôle. En outre, le suivi du process au moyen d'un réseau VPN sécurisé est particulièrement simple et rapide. Le personnel de la station d'épuration peut ainsi gérer les mesures et les paramètres quelles que soient la localisation et les conditions météorologiques.

Liquicontrol – Outils

  • Contrôle O2 avec détection de charge & ajust. concentration auto

  • Surveillance simultanée de plusieurs étages biologiques

  • Validation de la technologie de process

  • Module de contrôle local autonome ou intégré dans PCS existant

  • Fonct. continu ou intermittent de l'étage biologique, de la charge de base à la charge de pointe

  • Contrôle prédictif pour atténuer les pointes de charge

  • Charge de lavage pour phases de dénitrification longues

  • Élimination chimique des phosphates

  • Accès distant

Liquicontrol – Technologies de mesure

  • Mesure de l'oxygène

  • Mesure de l'ammonium et des nitrates

  • Mesure des phosphates

  • Mesure de débit

Liquicontrol – services

  • Mise en service

  • Étalonnage permanent des appareils de mesure

  • Optimisation en service

  • Formations aux applications

  • Télémaintenance

Points de mesure

  • ©Endress+Hauser
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
Rubriques associées

Outils en ligne