Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Panneau d'analyse de l'eau

Solution de panneaux modulaires pour un contrôle de l'eau fiable et sûr dans toutes les industries

Les panneaux d'analyse de l'eau sont idéaux lorsqu'il est difficile ou non souhaitable d'installer des instruments de mesure directement dans le process. Leur technologie numérique Memosens fournit tous les signaux de mesure nécessaires à la commande et au diagnostic. Diverses préparations d'échantillons et paramètres permettent de personnaliser tout votre process. Ces panneaux sont faciles à installer, mettre en service et utiliser et leur conception modulaire permet de les combiner à volonté.

Vos avantages

  • Solution personnalisée spécifique à l'application

  • Fonctionnement fiable et sûr conforme à la réglementation et aux normes européennes applicables

  • Agencement peu encombrant

  • Modulaire, évolutif, facile à rétrofitter

  • Haute disponibilité des équipements, étalonnage aisé et maintenance conviviale grâce à la technologie Memosens

  • Un seul transmetteur possible pour tous les paramètres avec les contrôleurs multivoies Liquiline

Maintenance facile, arrêts de courte durée

Selon votre process, le courant d'échantillon arrive par la dérivation de la ligne sous pression ou via une pompe séparée. Chaque point de mesure est relié directement au courant d'échantillon et il peut en outre être adapté séparément en fonction des paramètres correspondants et débranché pour la maintenance des capteurs. Ceci facilite la maintenance des systèmes de mesure sur site avec seulement un arrêt de courte durée des mesures.

Temps de travail minimum, sécurité du process maximum

Tous les panneaux peuvent être équipés de contrôleurs multi-paramètres Liquiline, qui permettent d'utiliser des capteurs pré-étalonnés en technologie Memosens, minimisant ainsi considérablement le temps de travail dans votre process. Mieux encore, le concept de fonctionnement bien pensé assure une convivialité et une sécurité maximales du process.

Mesurez une gamme étendue de paramètres

  • pH/Redox

  • Conductivité

  • Oxygène dissous

  • Turbidité

  • Chlore

  • Nitrates

  • Paramètres totaux (DBO, DCO, COT, SAC)

  • Mesures colorimétriques et photométriques

Autres paramètres disponibles sur demande.

Applications

  • Modular panel solution for a reliable and safe water monitoring in all industries ©Endress+Hauser

Nos réalisations

Outils en ligne