Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Système certifié pour le soutage maritime

Transparence et fiabilité maximales grâce à des solutions certifiées de comptage (bunkering)

Chaque jour, des soutes sont pompées dans les réservoirs de tankers, cargos, vraquiers et chalutiers. Le comptage classique par jaugeage de réservoirs, par exemple, peut s'accompagner d'une grande incertitude à cause du calcul de masse en fonction du volume, sujet à erreurs, ainsi que la teneur en air non prise en compte due à la rectification du contenu des cuves et à l'effet “cappuccino.” Notre solution de système certifié pour le soutage maritime évite les imprécisions de mesure si petites soient-elles lors de ces opérations.

  • Système certifié pour le soutage maritime : Transparence et fiabilité maximales grâce à des solutions certifiées de comptage ©iShutterstock

    Transparence et fiabilité maximales grâce à des solutions certifiées de comptage

  • Détection des poches d'air ainsi que des possibles effets “cappuccino” lors de la rectification des réservoirs ©Endress+Hauser

    Détection des poches d'air ainsi que des possibles effets “cappuccino” lors de la rectification des réservoirs

  • Transparence et fiabilité maximales grâce à des solutions certifiées de comptage sur des barges ou sur le rivage ©Endress+Hauser

    Transparence et fiabilité maximales grâce à des solutions certifiées de comptage sur des barges ou sur le rivage

  • tanchéité avec le système de comptage Promass garantit la sécurité lors de votre processus de chargement ©Endress+Hauser

    Étanchéité avec le système de comptage Promass garantit la sécurité lors de votre processus de chargement

Transparence pour une confiance maximale

Notre système certifié pour le soutage maritime utilise le principe éprouvé de la mesure de masse à effet Coriolis, qui est utilisé avec succès depuis des décennies dans les applications de comptage à la production dans le secteur pétrolier et gazier. Il élimine les problèmes des mesures classiques et assure une transparence maximale au chargement. Grâce à ce système, développé et breveté par des spécialistes des applications, les poches d'air sont correctement incluses dans la mesure lors du dépotage.

Avantages

  • Confiance et rentabilité assurées en même temps grâce à une facturation précise et incontestable des quantités de soutes fournies

  • Meilleure transparence grâce au contrôle simultané de multiples paramètres pendant tout le processus de remplissage et à la détection des poches d'air ainsi que des possibles effets “cappuccino” lors de la rectification des réservoirs

  • Rendement supérieur et durable avec des temps morts plus courts grâce à une mesure de masse directe précise sans conversion de volume

  • Sécurité illimitée grâce à un système de comptage certifié MID (MI-005) et homologué pour l'usage commercial par les autorités portuaires de Singapour

  • Gain de temps grâce à un fonctionnement simple et une commande optimisée au moyen d'un panneau de commande intuitif permettant de suivre les paramètres importants directement ou de les imprimer à tout moment pour servir de preuve en cas de différend

Produits

Applications
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
News associées

Outils en ligne