Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Système de protection anti-débordement automatisé

Détection, indication & prévention faciles des débordements grâce à un système certifié IEC 61511 conforme API 2350

Suite à des incidents récents, les systèmes de protection anti-débordement ont fait l'objet de révisions systématiques. Les meilleures pratiques industrielles pour la gestion des cuves de stockage combinent désormais les normes prescriptives existantes API 2350 avec les normes de sécurité fonctionnelle IEC 61511. Notre système de protection anti-débordement automatisé est une installation servant à détecter, indiquer et prévenir les débordements dangereux dans votre réservoir de produits chimiques ou pétrochimiques. Pour compléter nos solutions de jaugeage et de gestion des stocks.

Prendre en compte toute la boucle de sécurité

La norme API 2350 définit des méthodes permettant au propriétaire et au personnel de prévenir les débordements de cuves. Elle nécessite le recours à un système d'évaluation des risques. La sécurité fonctionnelle en elle-même peut s'appliquer uniquement aux boucles fonctionnelles complètes. Notre système complet de protection anti-débordement automatisé a été certifié par des auditeurs de sécurité d'exploitation indépendants et mondialement reconnus couvrant les niveaux SIL2 et SIL3.

Test sur 16 cuves en moins de 5 minutes

Conformément à IEC 61511 et API 2350, la fonction de sécurité d'un appareil doit être testée périodiquement au moyen d'essais de mise à l'épreuve. Ces essais permettent de prouver le bon fonctionnement du système instrumenté de sécurité conformément aux exigences de sécurité. L'essai de mise à l'épreuve du système de protection anti-débordement automatisé teste automatiquement tous les appareils en lien avec la sécurité, par exemple commutateur de niveau, relais de sécurité, avertisseur sonore et lumière clignotante, à l'aide d'un simple bouton-poussoir.

En moins de 5 minutes, il génère un rapport qui peut être imprimé au moyen d'une connexion USB. Le temps consacré à la mise en service et la maintenance est considérablement réduit, de même que les coûts.

La sécurité avec les systèmes instrumentés de sécurité (SIS)

Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité et répondre aux normes de sécurité les plus strictes, chaque SIS doit être indépendant de tous les autres systèmes de commande qui contrôlent l'installation. Tous les éléments de commande, y compris les dispositifs de niveau, les commandes et les systèmes d'alarme, doivent être exclusivement dédiés au SIS. Le système de protection anti-débordement automatisé est totalement indépendant. Il est en outre équipé d'une alimentation sans interruption (ASI) avec un temps d'exécution sur batterie de 30 minutes minimum.

Système de protection anti-débordement automatisé

Infographic

Améliorer en même temps sécurité et performance

  • Haut niveau de confiance et de fiabilité grâce à une solution certifiée SIL2/SIL3 complètement indépendante

  • Réduction du temps de mise en service et de maintenance avec procédure de test automatisée à distance

  • Sécurité renforcée avec un SIS indépendant

  • Aide à la prise de décisions immédiates et de mesures correctives grâce à des messages détaillés d'avertissement et d'alerte

  • Intégration parfaite dans les systèmes de surveillance pour le contrôle à distance, grâce à des interfaces standard comme EtherNet/IP

  • Système de protection anti-débordement automatisé, combinaison API2350 & IEC61511, norme de sécurité fonctionnelle ©Endress+Hauser

    Système de protection anti-débordement automatisé, combinaison API 2350 & IEC 61511, norme de sécurité fonctionnelle

Nos réalisations

Outils en ligne